JAJAA45 October 2025 CC2340R5
カスタム ポリシー関数が tepper_motor.c に追加され、CPU がアクションを実行していないときにアイドル状態に費やされた時間数をカウントします。これは、アプリケーションの合計 CPU 使用率の測定値としてユーザーに報告されます。stepper_motor.syscfg SysConfig ファイル パワー モジュールは、このカスタム ポリシー関数を直接参照して、この関数が使用されます。この機能は、テストおよび評価目的でのみ使用します。