JAJAA45 October 2025 CC2340R5
SimpleLink™ CC2340R5 は、512kB のフラッシュと 36kB または 64kB の SRAM を搭載した、強力で低コストのマイコン (MCU) で、Arm® Cortex®-M0+ と 2.4GHz の無線を採用しています。これらの機能により、さまざまな無線プロトコルに対応する多数の最終アプリケーションを、単一チップ設計で実現することが可能です。このアプリケーション レポートでは、1 つのインスタンスを取り上げ、このデバイスを使用してより広い可能性を証明します。
DRV8411 モーター ドライバと組み合わせることで、独自の RF 無線通信などを使用して、CC2340R5 を使用したさまざまなステッピング モードを使用したステッパ モーター制御が可能になります。このガイドでは、このアプリケーションを実現するために必要なハードウェアとソフトウェアの実装について詳細に説明し、有効になっているオプション機能へのコメントを示します。このレポートを読むことで、ユーザーはステッパ モーター制御と CC2340R5 開発の両方に関する知識を深め、類似のコンセプトを独自の設計に確実に使用できるようになります。