JAJAA45 October 2025 CC2340R5
このアプリケーション レポートでは、単一の MCU ソリューションでステッパ モーター設計に独自の RF プロトコルを追加する機能について説明します。ステッパ モーターは、ラジエータ バルブ、3D プリンタ、ロボット工学など、トランシーバを組み込むことで利点が得られるアプリケーションで一般的に使用されています。この資料で説明する資料は、SimpleLink CC2340R5 MCU が DRV8411 モーター ドライバを支援してこのタスクを実行できる方法を提示します。
この資料が提供するソリューションでは、TI.com で購入可能なハードウェア EVM と、SimpleLink 低消費電力 F3 Demos GitHub で無償で提供されるファームウェアを使用します。必要なハードウェア接続とファームウェアの動作について詳細に説明しており、開発者はステッパ モーターを入手すれば、自身でデモを実行し、さらに要件に合わせてプロジェクトを改良できるようになります。また、アプリケーション拡張のオプションとともに、読者が動作条件を十分に理解できるように、追加のテスト データも提供されています。