JAJAA45 October 2025 CC2340R5
CCS 内でビルドされたプロジェクトは、IDE 上で 「Run」(実行) → 「Flash Project」 (プロジェクトのフラッシュ) (Ctrl + F5) または「Debug Project」 (プロジェクトのデバッグ) (F5) を選択することで直接ロードできます。プロジェクトをアクティブにデバッグしていない場合は、フリーラン実行を許可するためにデバッグ モードを終了することを推奨します。バイナリ イメージをロードするために、Uniflash ソフトウェア ツールの使用も検討してください。
図 3-2 CCS ロード オプション