JAJAA45 October 2025 CC2340R5
表 2-1 は、ステッパー モーター デモを実現するための DRV8411EVM と CC2340R52 間の接続です。
| 接続 | CC2340R5 機能 | CC2340R5 ピン | DRV8411EVM |
|---|---|---|---|
| 位相A1 | デジタル出力 | DIO23 | AIN1 |
| 位相A2 | デジタル出力 | DIO2 | AIN2 |
| 位相B1 | デジタル出力 | DIO5 | BIN1 |
| 位相B2 | デジタル出力 | DIO25 | BIN2 |
| 故障インジケータ | デジタル割り込み入力 | DIO18 | nFAULT |
| スリープ モード | デジタル出力 | DIO1 | nSLEEP |
| A 相の電圧 | ADC 入力 | DIO24 | VSEN_A |
| B 相の電圧 | ADC 入力 | DIO0 | VSEN_B |
| 共通の GND | 該当なし | GND | GND |
ステッパ モーターの配線は、モーター メーカーが指定する向きで DRV8411EVM の出力端子に接続する必要があります。DRV8411EVM の VM/VCC 電源は、LP-EM-CC2340R5 とは別に供給する必要があります。これは、LP-XDS110(ET) ではステッパ モーターの駆動に必要な電流を十分に供給できないためです。最終結果は、図 2-2のようになります。
図 2-2 物理ハードウェアのセットアップ