JAJAA45
October 2025
CC2340R5
1
概要
商標
1
はじめに
1.1
CC2340R5
1.2
ステッピング モーター
2
ステッパ モーター ハードウェア
2.1
ハードウェア設定
2.2
DRV8411EVM の設定
2.3
接続図
3
例を実行する
3.1
依存関係
3.2
ファームウェアの読み込み
3.3
ローカル ステッパ モーター制御
3.4
独自 RF を使用したリモート コントロール
4
ファームウェア設計
4.1
コード フローの説明
4.2
ADCBuf
4.3
電源
4.4
アプリケーション イベント
4.5
ステップ テーブル
4.6
故障検出ピン
5
テストと結果
6
まとめ
7
参考資料
7
参考資料
テキサス インスツルメンツ、
CC2340R SimpleLink™ 2.4GHz ワイヤレス MCU ファミリ
、データシート。
テキサス インスツルメンツ、
LP-EM-CC2340R5
、クイック スタート ガイド。
テキサス インスツルメンツ
DRV8411 デュアル H ブリッジ モータードライバ、電流レギュレーション機能搭載
、データシート。
テキサス インスツルメンツ、
DRV8410_DRV8411_DRV8411AEVM ユーザー ガイド
、ユーザー ガイド
テキサス インスツルメンツ、
独自の RF ドキュメント
テキサス インスツルメンツ、
PropRF SimpleLink Academy ラボ
テキサス インスツルメンツ、
CC13xx と CC26xx の消費電流の測定
、アプリケーション ノート。
GitHub、
SimpleLink 低消費電力 F3 デモ
、サンプル コード。