JAJAA45 October 2025 CC2340R5
SimpleLink 低消費電力 F3 デモ GitHub で提供されるコードプロジェクトは、SimpleLink F3 SDK v9.11.0.18、SYSCONFIG Configuration Tool v1.22、TI CLANG v4.0.3 コンパイラを使用しています。プロジェクトを Code Composer Studio (CCS) v20 以降にインポートする前に、これらの依存関係がすべてマシンにインストールされていることを確認します。環境設定の詳細な例については、以下の SimpleLink Academy Lab を参照します:Resource Explorer。上記以外の依存バージョンの移行およびサポートは、ユーザーが責任を負うことに注意してください。
図 3-1 CCS のプロパティ以下に 2 つのプロジェクトを紹介します