JAJAAB1 November 2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1
以下のセクションでは、ビット クロックとフレーム同期が入力として構成された McASP のセットアップ例について詳しく説明します。
| 説明 | GF マルチプレクサ AUXCLK ソース | AHCLK | ビット クロック | フレーム同期 |
|---|---|---|---|---|
| McASP クロック ペリフェラル | 外部生成 | 外部生成 |
この例では、McASP は 48kHz フレーム同期と 32 ビット ワードの TDM8 フレーム フォーマットに構成されており、その結果、12.288MHz のビット クロック周波数が得られます。この場合、GF マルチプレクサと AHCLK の設定は重要ではありません。SDK ドライバは、オーディオ データを適切に送信するために、ビット クロックとフレーム同期の想定される周波数を表すように構成する必要があります。
セクション 3.1.2.1 に詳述されているように、AUDIO_EXT_REFCLK が使用されない限り、McASP ではクロック損失検出は使用できません。