JAJAAB1 November 2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1
McASP がクロック コントローラとして構成されている場合、ビット クロック信号とフレーム同期信号は出力として構成されます。SDK ドライバは、ソースが内部生成に設定されているとき、ビット クロックとフレーム同期を出力として定義します。つまり、ビット クロックが High クロックから内部的に生成され、ビット クロックに基づいてフレーム同期が生成されることを意味します。TX または RX ドメインの High クロックと McASP AUXCLK には、オーディオ システム要件に最適な多くのオプションが用意されています。
AUXCLK は、TX ドメインと RX ドメインの両方に供給できる単一のクロック リファレンスです。AM275x については、各 McASP AUXCLK 入力がグリッチ フリー (GF) クロック マルチプレクサに接続されており、ローカル クロックと外部クロック リファレンスを選択できます。AUXCLK のローカル リファレンスは、オーディオ PLL (PLL4) クロック入力、または PLL の高速分周器出力のいずれかです。外部クロック リファレンスは、AUDIO_EXT_REFCLK 入力のいずれかです。
AHCLK が内部生成される場合、AHCLK は高周波リファレンス用の AUDIO_EXT_REFCLK ピンのいずれかの出力として配線できます。