JAJAAB1 November   2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   このドキュメントの使い方
  4.   商標
  5. 1デジタル オーディオ フォーマット
    1. 1.1 I2S
    2. 1.2 TDM
  6. 2McASP の概要
  7. 3AM275x の McASP 接続
    1. 3.1 一般的な McASP 構成
      1. 3.1.1 クロック コントローラとしての McASP
        1. 3.1.1.1 内部オーディオ PLL を使用して生成されるクロック
        2. 3.1.1.2 AUDIO_EXT_REFCLK AUXCLK ソースを使用して生成されるクロック
        3. 3.1.1.3 AUDIO_EXT_REFCLK AHCLK ソースを使用して生成されるクロック
      2. 3.1.2 クロック ペリフェラルとしての McASP
        1. 3.1.2.1 AUDIO_EXT_REFCLK 入力で外部生成されるクロック
  8. 4McASP レイアウトに関する検討事項
    1. 4.1 ブート モード ロジックと共有される McASP 信号
    2. 4.2 単一のクロック ドメインの複数のデバイスでの McASP トポロジ
  9. 5ASRC の概要
  10. 6McASP の実例
    1. 6.1 2 つのクロック ドメイン用の内部オーディオ PLL によるオーディオ再生
    2. 6.2 外部クロック ソースと McASP 同期モードによるオーディオ再生
    3. 6.3 2 つのクロック ドメインをブリッジする ASRC によるオーディオ再生
  11. 7オーディオ システムの設計に関する重要ポイント
  12. 8参考資料

AUDIO_EXT_REFCLK 入力で外部生成されるクロック

以下のセクションでは、ビット クロックとフレーム同期が入力として構成された McASP のセットアップ例について詳しく説明します。

説明 GF マルチプレクサ AUXCLK ソース AHCLK ビット クロック フレーム同期
外部 AUXCLK リファレンス付き McASP クロック ペリフェラル AUDIO_EXT_REFCLK<n> 外部生成 外部生成 外部生成

この例では、McASP は 48kHz フレーム同期と 32 ビット ワードの TDM8 フレーム フォーマットに構成されており、その結果、12.288MHz のビット クロック周波数が得られます。GF マルチプレクサは、外部リファレンス マルチプレクサを指すように構成されています。このマルチプレクサは、外部ドライバからの 24.576MHz である AUDIO_EXT_REFCLK0 ソースを選択します。SDK ドライバは、AHCLK および ACLK 分周器を設定しますが、ACLK としては使用されず、AFS は外部で駆動されます。

AHCLK が内部生成される際に、システム クロック リファレンス出力を供給するために、オプションとして AUDIO_EXT_REFCLK ピンのいずれかに AHCLK を出力することもできます。

また、内部生成された AHCLK で McASP のクロック損失検出機能が有効になります。McASP のクロック損失検出の詳細については、『AM275x テクニカルリファレンスマニュアル』の『MCASP エラー報告』セクションにある『クロック障害検出』の章を参照してください。

 AUDIO_EXT_REFCLK AUXCLK リファレンス付き McASP クロック ペリフェラル図 3-9 AUDIO_EXT_REFCLK AUXCLK リファレンス付き McASP クロック ペリフェラル