JAJAAB1 November 2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1
デジタル オーディオ データは 3 線式の形式通信されます。オーディオ送信に必要な 3 つの信号は、ビット クロック、フレーム同期、シリアル オーディオ データです。複数のオーディオ スロットが、1 フレームのデータに含まれています。オーディオ チャネルは、1 つのバスでマルチチャネル オーディオを送信するために、固有のスロットに割り当てられます。単一のオーディオ データ フレームには、転送される各チャネルに 1 つのサンプルが含まれています。さまざまなデジタル オーディオ フォーマットは、オーディオ データ フレームがデバイス間でどのように編成され転送されるかを定義します。一般的に、すべてのオーディオ フレーム フォーマットは次の特性によって定義されます。
オーディオのスロットには、合計スロット ビット幅よりも小さいワードを含めることができます。ワード深度がスロット サイズより小さい場合、ワードはスロットの左側またはスロットの右側に整列できます。整列オプションが異なるため、オーディオ データを解釈するためにビットがどのようにパディングされるかを完全に理解することが重要です。
図 1-1 に、MSB ファースト シリアル ビット ストリーム、24 ビットのワード深度 (左揃え)、および 32 ビットのスロット サイズを持つオーディオ スロットの例を示します。