JAJAAB1 November   2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   このドキュメントの使い方
  4.   商標
  5. 1デジタル オーディオ フォーマット
    1. 1.1 I2S
    2. 1.2 TDM
  6. 2McASP の概要
  7. 3AM275x の McASP 接続
    1. 3.1 一般的な McASP 構成
      1. 3.1.1 クロック コントローラとしての McASP
        1. 3.1.1.1 内部オーディオ PLL を使用して生成されるクロック
        2. 3.1.1.2 AUDIO_EXT_REFCLK AUXCLK ソースを使用して生成されるクロック
        3. 3.1.1.3 AUDIO_EXT_REFCLK AHCLK ソースを使用して生成されるクロック
      2. 3.1.2 クロック ペリフェラルとしての McASP
        1. 3.1.2.1 AUDIO_EXT_REFCLK 入力で外部生成されるクロック
  8. 4McASP レイアウトに関する検討事項
    1. 4.1 ブート モード ロジックと共有される McASP 信号
    2. 4.2 単一のクロック ドメインの複数のデバイスでの McASP トポロジ
  9. 5ASRC の概要
  10. 6McASP の実例
    1. 6.1 2 つのクロック ドメイン用の内部オーディオ PLL によるオーディオ再生
    2. 6.2 外部クロック ソースと McASP 同期モードによるオーディオ再生
    3. 6.3 2 つのクロック ドメインをブリッジする ASRC によるオーディオ再生
  11. 7オーディオ システムの設計に関する重要ポイント
  12. 8参考資料

概要

プレミアム オーディオ アプリケーション向けの TI のオーディオ DSP SoC は、マルチチャネル オーディオ シリアル ポート (McASP) を搭載しています。McASP は非常に柔軟な構成オプションにより、各種のマルチゾーンおよびマルチチャネル オーディオ システムを実現できます。このドキュメントでは、デジタル オーディオ フォーマット、McASP 構成オプション、一般的なシステム実装の概要を説明します。