JAJAAB1 November   2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   このドキュメントの使い方
  4.   商標
  5. 1デジタル オーディオ フォーマット
    1. 1.1 I2S
    2. 1.2 TDM
  6. 2McASP の概要
  7. 3AM275x の McASP 接続
    1. 3.1 一般的な McASP 構成
      1. 3.1.1 クロック コントローラとしての McASP
        1. 3.1.1.1 内部オーディオ PLL を使用して生成されるクロック
        2. 3.1.1.2 AUDIO_EXT_REFCLK AUXCLK ソースを使用して生成されるクロック
        3. 3.1.1.3 AUDIO_EXT_REFCLK AHCLK ソースを使用して生成されるクロック
      2. 3.1.2 クロック ペリフェラルとしての McASP
        1. 3.1.2.1 AUDIO_EXT_REFCLK 入力で外部生成されるクロック
  8. 4McASP レイアウトに関する検討事項
    1. 4.1 ブート モード ロジックと共有される McASP 信号
    2. 4.2 単一のクロック ドメインの複数のデバイスでの McASP トポロジ
  9. 5ASRC の概要
  10. 6McASP の実例
    1. 6.1 2 つのクロック ドメイン用の内部オーディオ PLL によるオーディオ再生
    2. 6.2 外部クロック ソースと McASP 同期モードによるオーディオ再生
    3. 6.3 2 つのクロック ドメインをブリッジする ASRC によるオーディオ再生
  11. 7オーディオ システムの設計に関する重要ポイント
  12. 8参考資料

内部オーディオ PLL を使用して生成されるクロック

以下のセクションでは、McASP のセットアップ例について詳しく説明します。ビット クロックとフレーム同期は出力として構成され、内部オーディオ PLL をクロック リファレンスとして使用して生成されます。

説明 GF マルチプレクサ AUXCLK ソース AHCLK ビット クロック フレーム同期
オーディオ PLL リファレンス付き McASP クロック コントローラ 内蔵オーディオ PLL 内部生成 内部生成 内部生成

この例では、McASP は 48kHz フレーム同期と 32 ビット ワードの TDM8 フレーム フォーマットに構成されており、その結果、12.288MHz のビット クロック周波数が得られます。GF マルチプレクサは、ローカル リファレンス マルチプレクサを指すように構成されています。これは、MAIN_PLL4_HSDIV0 を選択します。デフォルトでは、MAIN_PLL4_HSDIV0 は 49.152MHz に設定されています。この SDK ドライバは、スロット数、フレーム同期周波数、フレーム同期と AHCLK の比率に基づいて、AHCLK および ACLK の分周器を設定します。

AHCLK が内部生成される際に、システム クロック リファレンス出力を供給するために、オプションとして AUDIO_EXT_REFCLK ピンのいずれかに AHCLK を出力することもできます。

また、内部生成された AHCLK で McASP のクロック損失検出機能が有効になります。McASP のクロック損失検出の詳細については、『AM275x テクニカルリファレンスマニュアル』の『MCASP エラー報告』セクションにある『クロック障害検出』の章を参照してください。

 オーディオ PLL リファレンス付き McASP クロック コントローラ図 3-5 オーディオ PLL リファレンス付き McASP クロック コントローラ