JAJS127G April   1999  – April 2025 UCC2813-0 , UCC2813-1 , UCC2813-2 , UCC2813-3 , UCC2813-4 , UCC2813-5 , UCC3813-0 , UCC3813-1 , UCC3813-2 , UCC3813-3 , UCC3813-4 , UCC3813-5

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  ピンの詳細説明
        1. 7.3.1.1 COMP
        2. 7.3.1.2 CS
        3. 7.3.1.3 FB
        4. 7.3.1.4 GND
        5. 7.3.1.5 OUT
        6. 7.3.1.6 RC
        7. 7.3.1.7 REF
        8. 7.3.1.8 VCC
      2. 7.3.2  低電圧誤動作防止 (UVLO)
      3. 7.3.3  自己バイアス、アクティブ LOW 出力
      4. 7.3.4  基準電圧
      5. 7.3.5  発振器
      6. 7.3.6  同期
      7. 7.3.7  PWM ジェネレータ
      8. 7.3.8  最小オフ時間調整 (デッドタイム制御)
      9. 7.3.9  リーディング エッジ ブランキング
      10. 7.3.10 最小パルス幅
      11. 7.3.11 電流制限
      12. 7.3.12 過電流保護とフルサイクル再起動
      13. 7.3.13 ソフトスタート
      14. 7.3.14 スロープ補償
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 通常動作
      2. 7.4.2 UVLO モード
      3. 7.4.3 ソフトスタート モード
      4. 7.4.4 フォルト モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1  バルク キャパシタの計算
        2. 8.2.2.2  トランスの設計
        3. 8.2.2.3  MOSFET と出力ダイオードの選択
        4. 8.2.2.4  出力コンデンサの計算
        5. 8.2.2.5  電流検出ネットワーク
        6. 8.2.2.6  ゲート ドライブ抵抗
        7. 8.2.2.7  REF バイパス コンデンサ
        8. 8.2.2.8  RT および CT
        9. 8.2.2.9  スタートアップ回路
        10. 8.2.2.10 電圧帰還補償手順
          1. 8.2.2.10.1 電力段のゲイン、ゼロ、極
          2. 8.2.2.10.2 ループの補償
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 関連リンク
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

VCC

VCC は、このデバイスの電源入力接続です。通常動作では、VCC は電流制限抵抗を経由して低インピーダンスのソースに電力が供給されます。ノイズの問題を防ぐために、VCC ピンのできるだけ近くに 0.1µF のセラミックコンデンサを並列で接続し、VCC を GND にバイパスしてください。セラミック コンデンサに加えて電解コンデンサも使用できます。

静止時の VCC 電流は非常に小さいものの、OUT 電流に応じて、総電源電流はそれより大きくなります。合計 VCC 電流は、静止 VCC 電流と平均 OUT 電流の合計です。スイッチング周波数と MOSFET ゲート電荷 Qg が判明していれば、平均 OUT 電流は式 3で計算できます。

式 3. UCC2813-0 UCC2813-1 UCC2813-2 UCC2813-3 UCC2813-4 UCC2813-5 UCC3813-0 UCC3813-1 UCC3813-2 UCC3813-3 UCC3813-4 UCC3813-5

UCCx813-x は、UC3842 の 30V に対して、VCC (電源電圧) のクランプ値が典型で 13.5V と、より低く設定されています。より高い VCC 電圧を必要とするアプリケーションでは、VCC に直列に抵抗を挿入してソース インピーダンスを高める必要があります。この抵抗の最大値は、式 4 で計算されます。

式 4. UCC2813-0 UCC2813-1 UCC2813-2 UCC2813-3 UCC2813-4 UCC2813-5 UCC3813-0 UCC3813-1 UCC3813-2 UCC3813-3 UCC3813-4 UCC3813-5

ここで、

  • VIN(min)は、VCC の電源供給に使用される最小電圧です
  • VVCC(max) は、コントローラの 最大 VCC クランプ電圧を指します
  • I VCC は、ゲート ドライバ電流を考慮していない状態での IC の電源電流です
  • Qg は外部パワー MOSFET のゲート電荷、f はスイッチング周波数です

さらに、UCCx813-x にはオンチップのツェナー ダイオードが内蔵されており、VCC を 13.5V に制限します。これにより、OUT の最大電圧も制限されます。バイアス電源が常に 12 Vより低い場合は、VCC に直接接続できます。UCCx813-3 と UCCx813-5 の UVLO スレッショルドが、それぞれ 4.1V および 3.6V で、5V PWM 動作が可能になりました。