JAJSF14H March 2016 – June 2025 TPS56C215
PRODUCTION DATA
必要な最小入力容量は、式 9に示されています。
TIは、入力電圧ピンに、40μF の高品質 X5R または X7R 入力デカップリング コンデンサを使用することを推奨します。入力コンデンサの電圧定格は、最大入力電圧よりも高い必要があります。コンデンサのリップル電流定格をアプリケーションの最大入力電流リップルよりも大きくする必要があります。入力リップル電流は、式 10 で計算できます。