JAJSF14H March   2016  – June 2025 TPS56C215

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  PWM 動作と D-CAP3™ 制御モード
      2. 6.3.2  Eco モード制御
      3. 6.3.3  4.7V LDO
      4. 6.3.4  MODE の選択
      5. 6.3.5  ソフト スタートおよびプリバイアス付きソフト スタート
      6. 6.3.6  イネーブルおよび調整可能な UVLO
      7. 6.3.7  パワー グッド
      8. 6.3.8  電流保護と低電圧保護
      9. 6.3.9  過渡応答の強化
      10. 6.3.10 UVLO 保護
      11. 6.3.11 サーマル シャットダウン
      12. 6.3.12 出力電圧放電
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 軽負荷動作
      2. 6.4.2 スタンバイ動作
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
        2. 7.2.2.2 外付け部品の選択
          1. 7.2.2.2.1 出力電圧設定点
          2. 7.2.2.2.2 スイッチング周波数およびモードの選択
          3. 7.2.2.2.3 インダクタの選択
          4. 7.2.2.2.4 出力コンデンサの選択
          5. 7.2.2.2.5 入力コンデンサの選択
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 8.1.2 開発サポート
        1. 8.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 10.1 パッケージ マーキング

MODE の選択

TPS56C215 には MODE ピンがあり、電流制限、スイッチング周波数、軽負荷動作の組み合わせで 12 種類の動作状態を選択できます。このデバイスは、ILIM-1 と ILIM の 2 種類の電流制限で動作可能であり、それぞれ 10A と 12A の出力連続電流に対応します。TPS56C215は、インダクタのバレー電流を電流制限スレッショルドと比較するように設計されているため、出力電流はバレー電流にインダクタリップル電流の 1/2 を加えた値になることを理解してください。たとえば、ILIM 電流制限を選択した場合、OCL スレッショルドは最小 11.73A になり、過電流状態にならずにコンバータから 12A を出力するためには、インダクタのピーク ツー ピーク リップル電流が最低 0.54A 必要になります。TPS56C215 は 400kHz、800kHz、1200kHz の 3 種類の周波数で動作でき、Eco-mode と FCCM モードのどちらかも選択できます。デバイスは起動時に MODE ピンの電圧を読み取り、表 6-3に記載された MODE オプションのいずれかにラッチします。MODE ピンの電圧は、VREG5 と AGND の間に接続された分圧抵抗のセンター タップにこのピンを接続することで設定できます。1% 抵抗器を用いた上側抵抗 (RM_H) と下側抵抗 (RM_L) のガイドラインを表 6-3に示します。内部的にこの電圧を基準として MODE オプションを判別しているため、MODE ピンの電圧は必ず VREG5 レールから供給してください。MODE ピンの設定は、VIN の電源を再投入した場合にのみリセットできます。

表 6-3 MODE ピンの抵抗設定
RM_L (kΩ) RM_H (kΩ) 軽負荷動作 電流制限 周波数 (kHz)
5.1300FCCMILIM-1400
10200FCCMILIM400
20160FCCMILIM-1800
20120FCCMILIM800
51200FCCMILIM-11200
51180FCCMILIM1200
51150DCMILIM-1400
51120DCMILIM400
5191DCMILIM-1800
5182DCMILIM800
5162DCMILIM-11200
5151DCMILIM1200

図 6-2は、EN ピン電圧が EN ターンオン スレッショルドを超えた後のデバイスの代表的なスタートアップ シーケンスを示しています。VREG5 ピンの電圧が UVLO 立ち上がりスレッショルドを超えると、最初の MODE 設定の読み取るに 100μs、その後最後のモード設定完了までに約 100μs かかります。MODE 設定の読み取りが完了すると、出力電圧が上昇を開始します。

TPS56C215 パワーアップ シーケンス図 6-2 パワーアップ シーケンス