JAJSF14H March 2016 – June 2025 TPS56C215
PRODUCTION DATA
TPS56C215は、3.8V から 17V の入力電圧 (VIN) で動作可能な高密度の同期整流降圧型コンバータです。このデバイスは 7.8mΩ および 3.2mΩ MOSFET を内蔵し、最大 12A の高効率を実現できます。D-CAP3 制御モードを採用し、外部補償部品なしで高速な過渡応答と、高精度な帰還電圧を実現します。この制御トポロジは、高負荷時の FCCM 動作モードと軽負荷時の DCM/Eco-mode 動作との間でシームレスな切り替えを実現します。DCM/Eco-mode を使用すると、TPS56C215 は軽負荷時でも高効率を維持できます。TPS56C215 は、POSCAP や SP-CAP など等価直列抵抗 (ESR) の低い出力コンデンサにも、ESR の非常に低いセラミック コンデンサにも対応可能です。
TPS56C215 は 3つの選択可能なスイッチング周波数 (FSW) (400 kHz、800 kHz、1200 kHz) を備え、高効率やサイズの小型化を重視した設計に柔軟に対応できます。電流制限は 2 段階から選択できます。これらのオプションはすべて、MODE ピンで適切な電圧を選択することで構成されます。
TPS56C215 は、4.7V 内部 LDO を搭載し、すべての内部回路へのバイアス電源を生成します。VREG5 ピンに外部電圧を印加して内部 LDO を上書き駆動することで、コンバータの効率をさらに向上させることができます。低電圧誤動作防止 (UVLO) 回路は VREG5 ピンの電圧を監視し、入力電圧低下時に内部回路を保護します。デバイスの EN ピンには内部プルアップ電流源があり、このピンが開放時でもデバイスを有効化できます。
ソフト スタート時間は、SS ピンにコンデンサを接続することで選択できます。本デバイスは、出力短絡、低電圧、過温度状態から保護されています。