JAJSF14H March 2016 – June 2025 TPS56C215
PRODUCTION DATA
インダクタ選定後、出力コンデンサを最適化する必要があります。DCAP3 では、レギュレータがデューティ比の変化に対して 1 サイクル以内で応答するため、大きな出力容量を必要とせずに優れた過渡応答性能を得ることができます。推奨出力容量の範囲を表 7-2に示します
セラミック コンデンサは非常に低い ESR を備えていますが、それ以外の場合は、コンデンサの最大 ESR を VOUT(ripple)/IOUT(ripple) 未満にする必要があります。
| VOUT (V) | RLOWER (kΩ) | RUPPER (kΩ) | FSW (kHz) | LOUT (μH) | COUT(min) (μF) | COUT(max) (μF) | CFF (pF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 10 | 0 | 400 | 0.68 | 300 | 500 | - |
| 800 | 0.47 | 100 | 500 | - | |||
| 1200 | 0.33 | 88 | 500 | - | |||
| 1.2 | 10 | 400 | 1.2 | 100 | 500 | - | |
| 800 | 0.68 | 88 | 500 | - | |||
| 1200 | 0.47 | 88 | 500 | - | |||
| 3.3 | 45.3 | 400 | 2.4 | 88 | 500 | 100 ~ 220 | |
| 800 | 1.5 | 88 | 500 | 100 ~ 220 | |||
| 1200 | 1.2 | 88 | 500 | 100 ~ 220 | |||
| 5.5 | 82.5 | 400 | 3.3 | 88 | 500 | 100 ~ 220 | |
| 800 | 2.4 | 88 | 500 | 100 ~ 220 | |||
| 1200 | 1.5 | 88 | 700 | 100 ~ 220 |