JAJSF14H March 2016 – June 2025 TPS56C215
PRODUCTION DATA
TPS56C215 は、安定化された DC 電源による動作を前提に設計されています。入力電圧範囲は 3.8 ~ 17V です。TPS56C215 は降圧コンバータです。適切に動作させるには、入力電源電圧は目的の出力電圧よりも高い必要があります。入力電源電流は、目的の出力電流に適したものでなければなりません。入力電源が TPS56C215 回路から離れている場合は、追加の入力バルクコンデンサを推奨します。推奨値は 100μF ~ 470μF です。