JAJSF14H March 2016 – June 2025 TPS56C215
PRODUCTION DATA
| パラメータ | 条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源電流 | ||||||
| IIN | VIN 電源電流 | TJ = 25℃、VEN = 5V、非スイッチング時 | 146 | μA | ||
| IVINSDN | VIN シャットダウン電流 | TJ = 25°C、VEN = 0V | 9.3 | μA | ||
| 論理スレッショルド | ||||||
| VENH | EN H レベル スレッショルド電圧 | 1.175 | 1.225 | 1.3 | V | |
| VENL | EN L レベル スレッショルド電圧 | 1.025 | 1.104 | 1.15 | V | |
| VENHYS | 0.121 | V | ||||
| IENp1 | EN プルアップ電流 | VEN = 1.0V | 0.35 | 1.91 | 2.95 | μA |
| IENp2 | VEN = 1.3 V | 3 | 4.197 | 5.5 | μA | |
| 帰還電圧 | ||||||
| VFB | FB 電圧 | TJ = 25℃ | 598 | 600 | 602 | mV |
| TJ = 0℃ ~ 85℃ | 597.5 | 600 | 602.5 | mV | ||
| TJ = –40℃ ~ 85℃ | 594 | 600 | 602.5 | mV | ||
| TJ = –40°C ~ 150°C | 594 | 600 | 606 | mV | ||
| LDO 電圧 | ||||||
| VREG5 | LDO 出力電圧 | TJ = –40°C ~ 150°C | 4.58 | 4.7 | 4.83 | V |
| ILIM5 | LDO 出力電流制限 | TJ = –40°C ~ 150°C | 100 | 150 | 200 | mA |
| MOSFET | ||||||
| RDS(on)H | ハイサイド スイッチ抵抗 | TJ = 25°C、VVREG5 = 4.7V | 7.8 | mΩ | ||
| RDS(on)L | ローサイド スイッチ抵抗 | TJ = 25°C、VVREG5 = 4.7V | 3.2 | mΩ | ||
| ソフトスタート | ||||||
| Iss | ソフトスタート充電電流 | TJ = –40°C ~ 150°C | 4.9 | 6 | 7.1 | μA |
| 電流制限 | ||||||
| IOCL | 電流制限 (ローサイド ソーシング) | ILIM-1 オプション、バレー電流 | 9.775 | 11.5 | 13.225 | A |
| ILIM オプション、バレー電流 | 11.73 | 13.8 | 15.87 | A | ||
| 電流制限 (ローサイド負方向) | バレー電流 | 4 | A | |||
| パワー グッド | ||||||
| VPGOODTH | PGOOD スレッショルド | VFB 立ち下がり (故障) | 84% | |||
| VFB 立ち上がり (良好) | 93% | |||||
| VFB 立ち上がり (故障) | 116% | |||||
| VFB 立ち下がり (良好) | 108% | |||||
| 出力低電圧および過電圧保護 | ||||||
| VOVP | 出力 OVP スレッショルド | OVP 検出 | 121% × VFB | |||
| VUVP | 出力 UVP スレッショルド | ヒカップ検出 | 70% × VFB | |||
| サーマル シャットダウン | ||||||
| TSDN | サーマル シャットダウンのスレッショルド | シャットダウン温度 | 160 | ℃ | ||
| ヒステリシス | 15 | ℃ | ||||
| UVLO | ||||||
| UVLO | UVLO スレッショルド | VREG5 立ち上がり電圧 | 4.25 | V | ||
| VREG5 立ち下がり電圧 | 3.52 | V | ||||
| VREG5 ヒステリシス | 730 | mV | ||||
| UVLO、VREG5 = 4.7V | UVLO スレッショルド、VREG5 = 4.7V | VIN 立ち上がり電圧、VREG5 = 4.7V | 3.32 | V | ||
| VIN 立ち下がり電圧、VREG5 = 4.7V | 3.24 | V | ||||
| VIN ヒステリシス、VREG5 = 4.7V | 80 | mV | ||||