JAJSF14H March 2016 – June 2025 TPS56C215
PRODUCTION DATA
本デバイスは、内部ダイの温度を監視します。この温度がサーマル シャットダウン スレッショルド値 (TSDN 通常 160°C) を超えると、デバイスはシャットダウンします。これは非ラッチ方式の保護です。起動時にデバイス温度が 160°C より高い場合、デバイスはスイッチングを開始せず、MODE 設定も読み込まれません。起動後にデバイス温度がTSDN スレッショルドを超えると、デバイスはグランドへの SS リセットでスイッチングを停止し、内部放電スイッチをオンにして出力電圧を迅速に放電します。温度がサーマル シャットダウン スレッショルドを下回ると、本デバイスはスイッチングを再開しますが、MODE 設定は再度読み込まれません。