JAJSF14H March 2016 – June 2025 TPS56C215
PRODUCTION DATA
PSM デグリッチ機能は、デバイスが連続導通モード (CCM) の重負荷状態から不連続導通モード (DCM) の軽負荷状態に遷移する際に作動します。この遷移中、システムは強制連続導通モード (FCCM) で16サイクル動作してから DCM に切り替わります。この機能は、DCM 動作中の負荷変動時に高速な応答を実現するために設計されています。
図 6-4には、負荷解放時および COMP ピンの動的位置決め時の 16 サイクルおよび 32 サイクルの FCCM 動作が示されています。図 6-5には、動的 COMP ピン クランプによる定常状態の自動スキップ モード動作が示されています。
図 6-4 FCCM 過渡応答
図 6-5 自動スキップ モードの過渡応答