JAJSFQ8C June 2018 – June 2025 BQ40Z80
PRODUCTION DATA
表 7-1 に、メインパラメータのデフォルト設定を示します。BQSTUDIO ツールを使用して、具体的なアプリケーションやバッテリパックの構成要件に合わせて設定を更新します。
残量計テストの前にデバイスを較正します。BQSTUDIO 較正ページに従ってデバイスを較正し、BQSTUDIO ケミストリページを使用して、一致するケミストリプロファイルをデバイスに更新します。「設計パラメータ」に、BQSTUDIO および BQ40Z80 ファームウェアで構成可能なすべての設定を示します。
| 設計パラメータ | 例 |
|---|---|
| セルの構成 | 6s (6 直列)(1) |
| 設計容量 | 6000mAh |
| デバイスケミストリ | 1210 (LiCoO2/黒鉛化カーボン) |
| 標準温度でのセル過電圧 | 4300mV |
| セル低電圧 | 2500mV |
| シャットダウン電圧 | 2300mV |
| 充電モードでの過電流 | 6000mA |
| 放電モードでの過電流 | -6000mA |
| 充電モードでの短絡 | SRP、SRN 間で 0.1V/Rsense |
| 放電モードでの短絡 | SRP、SRN 間で 0.1V/Rsense |
| 安全性過電圧 | 4500mV |
| セル バランス | ディセーブル |
| 内部および外部温度センサ | 外部温度センサが使用されています |
| 低温充電 | 0°C |
| 低温放電 | 0°C |
| ブロードキャストモード | ディセーブル |