JAJSFQ8C June 2018 – June 2025 BQ40Z80
PRODUCTION DATA
PACK および VCC 入力は、チャージャから BQ40Z80 に電力を供給します。また、PACK 入力は、チャージャの存在を測定および検出する方法も提供します。PACK 入力は 100Ω の抵抗を使用します。VCC 入力はダイオードを使用して入力過渡を防ぎ、短絡イベント中の日付ドライバの誤動作を防止します。
N チャネルの充電 FET と放電 FET は、10kΩ 直列ゲート抵抗を使用して制御され、スイッチング時定数 (数 μs)を実現します。10MΩ 抵抗により、FET ドライバへの開放接続が発生した場合に FET がオフになります。Q4 は、充電器が逆接続された際に放電 FET (Q3) を保護するために実装されています。Q4 を使用しない場合、Q3 はリニア領域で駆動でき、PACK+ 入力がわずかに負になった場合に大きな損傷を受ける可能性があります。この場合、Q4 がオンになり、ゲートをソースに短絡して Q3 を保護します。単純なグランド ゲート回路を使用するには、FET を低いゲート ターンオン スレッショルドにする必要があります。リファレンス回路図にある 2N7002 など、より標準的なデバイスを使用する必要がある場合は、高い値の抵抗を使用してゲートを最大 3.3V にバイアスします。BQ40Z80 デバイスは、通常、バッテリ電圧が低いまたは低温の充電に使用される電流制限された充電パスを提供する機能を備えています。BQ40Z80 デバイスは、PCHG で制御する外部 P チャネルおよび事前充電 FET を使用しています。