JAJSFQ8C June 2018 – June 2025 BQ40Z80
PRODUCTION DATA
BQ40Z80 デバイスは、特許申請済みのインピーダンス追跡テクノロジーを採用した、完全統合型シングルチップオプションです。BQ40Z80 デバイスは、2 ~ 6 直列セルのリチウムイオンおよびリチウムポリマーバッテリパックをサポートする、残量計、保護、認証などの幅広い機能を備えています。
BQ40Z80 デバイスは、統合型の高性能アナログペリフェラルを使用して、リチウムイオンまたはリチウムポリマバッテリの使用可能な容量、電圧、電流、温度、その他の重要なパラメータに関する高精度記録の測定と維持を行います。この記録は、SMBus v1.1 互換のインターフェイスを経由してシステムホストコントローラに通知されます。
楕円曲線暗号 (ECC) または SHA-1 認証と、認証キー用のセキュアなメモリにより、純正品のバッテリパックを識別できます。
BQ40Z80 デバイスは、利用可能な最大電力と最大電流をホスト システムへ供給し、TURBO モード 2.0 / Intel Dynamic Battery Power Technology (DBPTv2) をサポートします。このデバイスには 8 本のマルチファンクション ピンがあり、サーマル入力、ADC 入力、汎用入出力 (GPIO) ピン、存在ピン、LED 機能、ディスプレイ ボタン入力、その他の機能に設定できます。ステータスおよびフラグ レジスタは GPIO にマップでき、ホスト プロセッサへの割り込みとして使用されます。
BQ40Z80 デバイスは、ソフトウェアベースで 1 次レベルと 2 次レベルの安全保護機能を実現し、過電圧、低電圧、過電流、短絡電流、過負荷、過熱の各状況、およびパック関連やセル関連の他の障害に対処します。小型の 32 リード QFN パッケージにより、スマートバッテリのコストおよびサイズを最小限に抑えながら、バッテリ計測アプリケーションで最大限の機能と安全性を確保できます。
概略回路図