JAJSFQ8C June 2018 – June 2025 BQ40Z80
PRODUCTION DATA
PACK+ 端子と PACK- 端子の間に直列 0.1µF セラミックコンデンサ 1 対を配置することで、外部の静電放電を低減します。2 個のデバイスを直列に接続することで、いずれかのコンデンサが短絡した場合でもパックの動作を継続できます。
オプションで、SMBJ2A のようなトランゾーブを端子間に配置して、ESD 耐性を高めることもできます。