JAJSFQ8C June 2018 – June 2025 BQ40Z80
PRODUCTION DATA
バッテリメンテナンスの場合、緊急シャットダウン機能を使用すると、バッテリを取り外す前に、SHUTDN ピンを接続して内蔵バッテリパックシステムをシャットダウンするプッシュボタン操作が可能になります。SHUTDN ピンの High から Low への遷移は、BQ40Z80 に CHG と DSG の両方の FET をオフにするよう信号を送信し、バッテリ パックを安全に取り外すためにシステムから電源を切断します。SHUTDN ピンで検出される別の High から Low への遷移によって、またはデータ フラッシュの構成可能なタイムアウトに達したときに、CHG および DSG FET を再度オンにできます。