JAJSFQ8C June   2018  – June 2025 BQ40Z80

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  1 次側 (第 1 レベル) 安全機能
      2. 6.3.2  2 次側 (第 2 レベル) 安全機能
      3. 6.3.3  充電制御機能
      4. 6.3.4  バッテリ残量計
      5. 6.3.5  多機能ピン
      6. 6.3.6  構成
        1. 6.3.6.1 オシレータ機能
        2. 6.3.6.2 システム存在作動
        3. 6.3.6.3 緊急シャットダウン
        4. 6.3.6.4 2 直列、3 直列、4 直列、5 直列、または 6 直列セルの構成
        5. 6.3.6.5 セル バランシング
      7. 6.3.7  バッテリ パラメータの測定値
        1. 6.3.7.1 充電および放電のカウント
      8. 6.3.8  寿命データに関する記録機能
      9. 6.3.9  認証
      10. 6.3.10 改ざん防止
      11. 6.3.11 LED ディスプレイ
      12. 6.3.12 IATA サポート
      13. 6.3.13 電圧
      14. 6.3.14 電流
      15. 6.3.15 温度
      16. 6.3.16 通信
        1. 6.3.16.1 SMBus のオンおよびオフ状態
        2. 6.3.16.2 SBS コマンド
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報に関する免責事項
    2. 7.2 アプリケーション情報
    3. 7.3 代表的なアプリケーション
      1. 7.3.1 設計要件
      2. 7.3.2 詳細な設計手順
        1. 7.3.2.1 BQSTUDID と組み合わせて BQ40Z80EVM を使用
        2. 7.3.2.2 大電流経路
          1. 7.3.2.2.1 保護用 FET
          2. 7.3.2.2.2 ケミカル ヒューズ
          3. 7.3.2.2.3 リチウムイオン電池の接続
          4. 7.3.2.2.4 センス抵抗
          5. 7.3.2.2.5 ESD 軽減
        3. 7.3.2.3 バッテリ残量管理回路
          1. 7.3.2.3.1 クーロン計数インターフェイス
          2. 7.3.2.3.2 電源のデカップリングと PBI
          3. 7.3.2.3.3 システムの有無
          4. 7.3.2.3.4 SMBus 通信
          5. 7.3.2.3.5 FUSE 回路
        4. 7.3.2.4 2 次電流保護
          1. 7.3.2.4.1 セルおよびバッテリ入力
          2. 7.3.2.4.2 外部セル バランシング
          3. 7.3.2.4.3 PACK および FET 制御
          4. 7.3.2.4.4 予備放電制御
          5. 7.3.2.4.5 温度出力
          6. 7.3.2.4.6 LED
      3. 7.3.3 アプリケーション曲線
    4. 7.4 電源に関する推奨事項
    5. 7.5 レイアウト
      1. 7.5.1 レイアウトのガイドライン
        1. 7.5.1.1 プロテクタ FET のバイパス コンデンサとパック端子のバイパス コンデンサ
        2. 7.5.1.2 ESD スパーク ギャップ
      2. 7.5.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)(1)
最小値 最大値 単位
電源電圧範囲、VCC BAT(2)、VCC(2)、PBI(2)、PACK(2) -0.3 35 V
入力電圧範囲、VIN SMBC、SMBD、DISP/GPIO、PDSG/GPIO、PRES/SHUTDN/DISP/PDSG/GPIO(2) -0.3 35 V
TS1、TS2、TS3/ADCIN1/GPIO、DISP/TS4/ADCIN2/GPIO -0.3 VREG + 0.3 V
LEDCNTLA/PDSG/GPIO、LEDCNTLB/GPIO、LEDCNTLC/GPIO(2) -0.3 VBAT + 0.3 V
SRP、SRN -0.3 VREG + 0.3 V
VC6 VC5 - 0.3 VSS + 35 V
VC5 VC4 - 0.3 VSS + 35 V
VC4 VC3 - 0.3 VSS + 35 V
VC3 VC2 - 0.3 VSS + 35 V
VC2 VC1 - 0.3 VSS + 35 V
VC1 VSS - 0.3 VSS + 35 V
出力電圧範囲、VO CHG、DSG(2) -0.3 43
PCHG、FUSE -0.3 35 V
最大出力電流、ISS 50 mA
機能温度 TFUNC -40 110
保管温度、TSTG -65 150
リード温度 (半田付け、10 秒)、TSOLDER 300
絶対最大定格 を超えた動作は、デバイスに恒久的な損傷を与える可能性があります。絶対最大定格は、これらの条件において、または推奨動作条件に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用した場合、本デバイスは完全に機能するとは限らず、このことが本デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、本デバイスの寿命を縮める可能性があります。
28V を超える電圧を印加する場合、50Ω 以上の直列抵抗が必要です。