BQ40Z80 は、いくつかの重要なバッテリ パラメータについて寿命データ ロギングを提供します。RAM とデータ フラッシュの値の差が検出されると、次のパラメータは 10 時間ごとに更新されます。
- 最大および最小セル電圧
- 最大デルタセル電圧
- 最大充電電流
- 最大放電電流
- 最大平均放電電流
- 最大平均放電電力
- 最大および最小セル温度
- 最大デルタセル温度
- 最大および最小内部センサ温度
- 最大 FET 温度
- 安全イベントの発生回数と発生の最後のサイクル
- 有効な充電終了の数と有効な充電終了の最後のサイクル
- Qmax と Ra アップデートの数、および Qmax と Ra アップデートの最後のサイクル
- シャットダウンイベントの数
- 各セルのセルバランシング時間 (差異が検出されるとこのデータは 2 時間ごとに更新)
- 各温度範囲での合計 FW ランタイムと所要時間 (差異が検出されるとこのデータは 2 時間ごとに更新)