JAJSFQ8C June 2018 – June 2025 BQ40Z80
PRODUCTION DATA
| パラメータ | 条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源電流 | ||||||
| INORMAL | NORMAL モード | CPU 非アクティブ、CHG オン。DSG オン、高周波発振器オン、低周波発振器オン、REG18 オン、ADC オン、ADC_Filter オン、CC_Filter オン、CC オン、LED/ボタン/GPIO オフ、SMBus 非アクティブ、フラッシュ書き込みなし | 663 | μA | ||
| ISLEEP | SLEEP モード | CPU 非アクティブ、CHG オン、DSG オン、高周波発振器オフ、低周波発振器オン、REG18 オン、ADC オフ、ADC_Filter オフ、CC_Filter オフ、LED/ボタン/GPIO オフ、SMBus 非アクティブ、フラッシュ書き込みなし | 96 | μA | ||
| CPU 非アクティブ、CHG オフ。DSG オン、高周波発振器オフ、低周波発振器オン、REG18 オン、ADC オフ、ADC_Filter オフ、CC_Filter オフ、LED/ボタン/GPIO オフ、SMBus 非アクティブ、フラッシュ書き込みなし、BAT = 14.4V | 90 | μA | ||||
| ISHUTDOWN | シャットダウン モード | CPU 非アクティブ、CHG オフ。DSG オフ、高周波発振器オフ、低周波発振器オフ、REG18 オフ、ADC オフ、ADC_Filter オフ、CC_Filter オフ、LED/ボタン/GPIO オフ、SMBus 非アクティブ、フラッシュ書き込みなし、BAT = 14.4V | 1.4 | μA | ||
| 電源制御 | ||||||
| VSWITCHOVER– | BAT から VCC への切り替え電圧 | VBAT < VSWITCHOVER– | 1.95 | 2.1 | 2.2 | V |
| VSWITCHOVER+ | VCC から BAT への切り替え電圧 | VBAT > VSWITCHOVER– + VHYS | 2.9 | 3.1 | 3.25 | V |
| VHYS | 切り替え電圧ヒステリシス | VSWITCHOVER+ – VSWITCHOVER– | 1000 | mV | ||
| ILKG | 入力リーク電流 | BAT ピン、BAT = 0V、VCC = 32V、PACK = 32V | 1 | μA | ||
| PACK ピン、BAT = 32V、VCC = 0V、PACK = 0V | 1 | |||||
| BAT 端子および PACK 端子、BAT = 0V、VCC = 0V、PACK = 0V、PBI = 32V | 1 | |||||
| RPD | 内部プルダウン抵抗 | PACK | 30 | 40 | 50 | kΩ |
| AFE パワーオン リセット | ||||||
| VREGIT– | 負方向の電圧入力 | VREG | 1.51 | 1.55 | 1.59 | V |
| VHYS | パワー オン リセット ヒステリシス | VREGIT+ – VREGIT– | 70 | 100 | 130 | mV |
| tRST | パワーオンリセット時間 | 200 | 300 | 400 | μs | |
| AFE ウォッチドッグ リセットおよびウェーク タイマ | ||||||
| tWDT | AFE ウォッチドッグのタイムアウト | tWDT = 500 | 372 | 500 | 628 | ms |
| tWDT = 1000 | 744 | 1000 | 1256 | ms | ||
| tWDT = 2000 | 1488 | 2000 | 2512 | ms | ||
| tWDT = 4000 | 2976 | 4000 | 5024 | ms | ||
| tWAKE | AFE ウェークタイマ | tWAKE = 250 | 186 | 250 | 314 | ms |
| tWAKE = 500 | 372 | 500 | 628 | ms | ||
| tWAKE = 1000 | 744 | 1000 | 1256 | ms | ||
| tWAKE = 2000 | 1488 | 2000 | 2512 | ms | ||
| tFETOFF | リセット後の FET オフ遅延 | tFETOFF = 512 | 409 | 512 | 614 | ms |
| 内部 1.8V LDO | ||||||
| VREG | レギュレータ電圧 | 1.6 | 1.8 | 2 | V | |
| ΔVO(TEMP) | 温度によるレギュレータ出力 | ΔVREG / ΔTA、IREG = 10mA | ±0.25% | |||
| ΔVO(LINE) | ライン レギュレーション | ΔVREG / ΔVBAT、IBAT = 10mA | -0.6% | 0.5% | ||
| ΔVO(LOAD) | ロードレギュレーション | ΔVREG / ΔIREG、IREG = 0mA ~ 10mA | -1.5% | 1.5% | ||
| IREG | レギュレータ出力電流制限 | VREG = 0.9 × VREG(NOM)、VIN > 2.2V | 20 | mA | ||
| ISC | レギュレータ短絡電流制限 | VREG = 0 × VREG(NOM) | 25 | 40 | 55 | mA |
| PSRRREG | 電源除去比 | ΔVBAT / ΔVREG、IREG = 10mA、VIN > 2.5V、f = 10Hz | 40 | dB | ||
| VSLEW | スルーレート拡張電圧スレッショルド | VREG | 1.58 | 1.65 | V | |
| 電圧リファレンス 1 | ||||||
| VREF1 | 内部リファレンス電圧 | TA = 25°C、調整後 | 1.215 | 1.22 | 1.225 | V |
| VREF1(DRIFT) | 内部リファレンス電圧ドリフト | TA = 0°C ~ 60°C、調整後 | ±50 | PPM/°C | ||
| TA = –40°C ~ 85°C、調整後 | ±80 | PPM/°C | ||||
| 電圧リファレンス 2 | ||||||
| VREF2 | 内部リファレンス電圧 | TA = 25°C、調整後 | 1.22 | 1.225 | 1.23 | V |
| VREF2(DRIFT) | 内部リファレンス電圧ドリフト | TA = 0°C ~ 60°C、調整後 | ±50 | PPM/°C | ||
| TA = –40°C ~ 85°C、調整後 | ±80 | PPM/°C | ||||
| VC1、VC2、VC3、VC4、VC5、VC6、BAT、PACK | ||||||
| K | スケーリングファクタ | VC1–VSS、VC2–VC1、VC3–VC2、VC4–VC3、VC5–VC4、VC6–VC5 | 0.198 | 0.2 | 0.202 | - |
| VC6–VSS | 0.032 | 0.0333 | 0.034 | |||
| BAT–VSS、PACK–VSS | 0.0275 | 0.0286 | 0.0295 | |||
| VREF2 | 0.49 | 0.5 | 0.51 | |||
| VIN | 入力電圧範囲 | VC1–VSS、VC2–VC1、VC3–VC2、VC4–VC3、VC5–VC4、VC6–VC5 | -0.2 | 5 | V | |
| VC6–VSS | -0.2 | 30 | ||||
| PACK–VSS | -0.2 | 32 | ||||
| ILKG | 入力リーク電流 | VC1、VC2、VC3、VC4、VC5、VC6、セルバランシングオフ、セル取り外し検出オフ、ADC マルチプレクサオフ | 1 | μA | ||
| セルバランシングとセル取り外し検出 | ||||||
| RCB | 内部セルバランシング抵抗 | 2V < VDS < 4V のときの内部 FET スイッチの RDS(ON) | 200 | Ω | ||
| ICD | 内部セル分離チェック電流 | VCx > VSS + 0.8V | 30 | 50 | 70 | μA |
| ADC | ||||||
| VIN | 入力電圧範囲 | 内部リファレンス (VREF1) | -0.2 | 1 | V | |
| 外部リファレンス (VREG) | -0.2 | 0.8 × VREG | ||||
| フルスケール レンジ | VFS = VREF1 または VREG | –VFS | VFS | V | ||
| INL | 積分非直線性 (1LSB = VREF1/(10 × 2N) = 1.225/(10 × 215) = 37.41µV) | 16 ビット、最適値、–0.1V ~ 0.8 x VREF1 | ±8.5 | LSB | ||
| 16 ビット、最適値、–0.2V ~ –0.1V | ±13.1 | |||||
| OE | オフセット エラー | 16 ビット、較正後、VFS = VREF1 | ±67 | ±157 | μV | |
| OED | オフセット誤差のドリフト | 16 ビット、較正後、VFS = VREF1 | 0.6 | 3 | μV/℃ | |
| GE | ゲイン誤差 | 16 ビット、–0.1V ~ 0.8 × VFS | ±0.2% | ±0.8% | /FSR | |
| GED | ゲイン ドリフト | 16 ビット、–0.1V ~ 0.8 × VFS | 150 | PPM/°C | ||
| EIR | 実効入力抵抗 | 8 | MΩ | |||
| ADC デジタルフィルタ | ||||||
| tCONV | 変換時間 | ADCTL[SPEED1、SPEED0] = 0、0 | 31.25 | ms | ||
| ADCTL[SPEED1、SPEED0] = 0、1 | 15.63 | |||||
| ADCTL[SPEED1、SPEED0] = 1、0 | 7.81 | |||||
| ADCTL[SPEED1、SPEED0] = 1、1 | 1.95 | |||||
| Res | 分解能 | ノーミッシングコード、ADCTL[SPEED1、SPEED0] = 0、0 | 16 | ビット | ||
| Eff_Res | 有効分解能 | 符号あり、ADCTL[SPEED1、SPEED0] = 0、0 | 14 | 15 | ビット | |
| 符号あり、ADCTL[SPEED1、SPEED0] = 0、1 | 13 | 14 | ||||
| 符号あり、ADCTL[SPEED1、SPEED0] = 1、0 | 11 | 12 | ||||
| 符号あり、ADCTL[SPEED1、SPEED0] = 1、1 | 9 | 10 | ||||
| 電流ウェークコンパレータ | ||||||
| VWAKE | ウェーク電圧スレッショルド | VWAKE = VSRP – VSRN= ± 0.625mV | ±0.3 | ±0.625 | ±0.9 | mV |
| VWAKE = VSRP – VSRN = ± 1.25mV | ±0.6 | ±1.25 | ±1.8 | |||
| VWAKE = VSRP – VSRN = ± 2.5mV | ±1.2 | ±2.5 | ±3.6 | |||
| VWAKE = VSRP – VSRN = ± 5mV | ±2.4 | ±5.0 | ±7.2 | |||
| VWAKE(DRIFT) | VWAKE 精度の温度ドリフト | 0.5% | /°C | |||
| tWAKE | 電流が印加されてからウェーク割り込みまでの時間 | 250 | 700 | μs | ||
| tWAKE(SU) | ウェークコンパレータの起動時間 | 500 | 1000 | μs | ||
| クーロン カウンタ | ||||||
| VINPUT | 入力電圧範囲 | -0.1 | 0.1 | V | ||
| VRANGE | フルスケール レンジ | –VREF1 /10 | VREF1 /10 | V | ||
| INL | 積分非直線性 (1LSB = VREF1/(10 × 2N) = 1.215/(10 × 215) = 3.71µV) | 16 ビット、入力電圧範囲全体にわたって最善の適合 | ±5.2 | ±22.3 | LSB | |
| OE | オフセット エラー | 16 ビット、較正後 | ±5.0 | ±10 | μV | |
| OED | オフセット誤差のドリフト | 15 ビット + 符号、較正後 | 0.2 | 0.3 | μV/℃ | |
| GE | ゲイン誤差 | 15 ビット + 符号、入力電圧範囲全体 | ±0.2% | ±0.8% | /FSR | |
| GED | ゲイン ドリフト | 15 ビット + 符号、入力電圧範囲全体 | 150 | PPM/°C | ||
| EIR | 実効入力抵抗 | 2.5 | MΩ | |||
| tCONV | 変換時間 | シングル変換 | 250 | ms | ||
| Eff_Res | 有効分解能 | シングル変換 | 15 | ビット | ||
| 電流保護スレッショルド | ||||||
| VOCD | OCD 検出スレッショルド電圧範囲 | VOCD = VSRP – VSRN、PROTECTION_CONTROL[RSNS] = 1 | -16.6 | -100 | mV | |
| VOCD = VSRP – VSRN、PROTECTION_CONTROL[RSNS] = 0 | -8.3 | -50 | mV | |||
| ΔVOCD | OCD 検出スレッショルド電圧のプログラム手順 | VOCD = VSRP – VSRN、PROTECTION_CONTROL[RSNS] = 1 | -5.56 | mV | ||
| VOCD = VSRP – VSRN、PROTECTION_CONTROL[RSNS] = 0 | -2.78 | mV | ||||
| VSCC | SCC 検出スレッショルド電圧範囲 | VSCC = VSRP – VSRN、PROTECTION_CONTROL[RSNS] = 1 | 44.4 | 200 | mV | |
| VSCC = VSRP – VSRN、PROTECTION_CONTROL[RSNS] = 0 | 22.2 | 100 | mV | |||
| ΔVSCC | SCC 検出スレッショルド電圧のプログラム手順 | VSCC = VSRP – VSRN、PROTECTION_CONTROL[RSNS] = 1 | 22.2 | mV | ||
| VSCC = VSRP – VSRN、PROTECTION_CONTROL[RSNS] = 0 | 11.1 | mV | ||||
| VSCD1 | SCD1 検出スレッショルド電圧範囲 | VSCD1 = VSRP – VSRN、PROTECTION_CONTROL[RSNS] = 1 | -44.4 | -200 | mV | |
| VSCD1 = VSRP – VSRN、PROTECTION_CONTROL[RSNS] = 0 | -22.2 | -100 | mV | |||
| ΔVSCD1 | SCD1 検出スレッショルド電圧プログラム手順 | VSCD1 = VSRP – VSRN、PROTECTION_CONTROL[RSNS] = 1 | -22.2 | mV | ||
| VSCD1 = VSRP – VSRN、PROTECTION_CONTROL[RSNS] = 0 | -11.1 | mV | ||||
| VSCD2 | SCD2 検出スレッショルド電圧範囲 | VSCD2 = VSRP – VSRN、PROTECTION_CONTROL[RSNS] = 1 | -44.4 | -200 | mV | |
| VSCD2 = VSRP – VSRN、PROTECTION_CONTROL[RSNS] = 0 | -22.2 | -100 | mV | |||
| ΔVSCD2 | SCD2 検出スレッショルド電圧プログラム手順 | VSCD2 = VSRP – VSRN、PROTECTION_CONTROL[RSNS] = 1 | -22.2 | mV | ||
| VSCD2 = VSRP – VSRN、PROTECTION_CONTROL[RSNS] = 0 | -11.1 | mV | ||||
| VOFFSET | OCD、SCC、SCDx のオフセット誤差 | 調整後 | -2.5 | 2.5 | mV | |
| VSCALE | OCD、SCC、SCDx のスケール誤差 | 調整なし | -10% | 10% | ||
| 調整後 | -5% | 5% | ||||
| 電流保護のタイミング | ||||||
| tOCD | OCD 検出遅延時間 | 1 | 31 | ms | ||
| ΔtOCD | OCD 検出遅延時間プログラム手順 | 2 | ms | |||
| tSCC | SCC 検出遅延時間 | 0 | 915 | μs | ||
| ΔtSCC | SCC 検出遅延時間プログラム手順 | 61 | μs | |||
| tSCD1 | SCD1 検出遅延時間 | PROTECTION_CONTROL[SCDDx2] = 0 | 0 | 915 | μs | |
| PROTECTION_CONTROL[SCDDx2] = 1 | 0 | 1850 | μs | |||
| ΔtSCD1 | SCD1 検出遅延時間のプログラム手順 | PROTECTION_CONTROL[SCDDx2] = 0 | 61 | μs | ||
| PROTECTION_CONTROL[SCDDx2] = 1 | 121 | μs | ||||
| tSCD2 | SCD2 検出遅延時間 | PROTECTION_CONTROL[SCDDx2] = 0 | 0 | 458 | μs | |
| PROTECTION_CONTROL[SCDDx2] = 1 | 0 | 915 | μs | |||
| ΔtSCD2 | SCD2 検出遅延時間のプログラム手順 | PROTECTION_CONTROL[SCDDx2] = 0 | 30.5 | μs | ||
| PROTECTION_CONTROL[SCDDx2] = 1 | 61 | μs | ||||
| tDETECT | 電流故障検出時間 | OCD、SCD1、SCD2 の場合は VSRP – VSRN = VT – 3mV、SCC の場合は VSRP – VSRN = VT – 3mV | 160 | μs | ||
| tACC | 電流故障遅延時間精度 | 最大遅延設定 | -10% | 10% | ||
| 内部温度センサ | ||||||
| VTEMPT | 内部温度センサ電圧ドリフト | VTEMPP | -1.9 | -2.1 | mV/℃ | |
| VTEMPP – VTEMPN、設計により規定 | 0.177 | 0.178 | 0.179 | mV/℃ | ||
| NTC サーミスタ測定のサポート (TS1、TS2、ピン 12 および 13 を TS3 および TS4 として構成) | ||||||
| RNTC(PU) | 内部プルアップ抵抗 | TS1 | 14.4 | 18 | 21.6 | kΩ |
| TS2 | 14.4 | 18 | 21.6 | kΩ | ||
| TS3 | 14.4 | 18 | 21.6 | kΩ | ||
| TS4 | 14.4 | 18 | 21.6 | kΩ | ||
| RNTC(DRIFT) | -360 | -280 | -200 | PPM/°C | ||
| 低電圧汎用 I/O (マルチファンクションピン 12 および 13 を GPIO として構成) | ||||||
| VIH | ハイ レベル入力 | 0.65 × VREG | V | |||
| VIL | ロー レベル入力 | 0.35 × VREG | V | |||
| VOH | 出力電圧 High | 出力 High、プルアップイネーブル、IOH = –1.0mA | 0.75 × VREG | V | ||
| 出力 High、プルアップイネーブル、IOH = –10µA | ||||||
| VOL | 出力電圧 Low | 出力 Low、IOL = 1mA | 0.2 × VREG | V | ||
| CIN | 入力容量 | 5 | pF | |||
| ILKG | 入力リーク電流 | 1 | μA | |||
| 高電圧汎用 I/O (マルチファンクションピン 15、16、17 は GPIO として構成、PRES、DISP、または SHUTDN ピン 15 は GPIO として構成、ピン 16 は PDSG として構成) | ||||||
| VIH | ハイ レベル入力 | 1.3 | V | |||
| VIL | ロー レベル入力 | 0.55 | V | |||
| VOH | 出力電圧 High | 出力イネーブル、VBAT > 5.5V、IOH = –0µA | 3.5 | V | ||
| 出力イネーブル、VBAT > 5.5V、IOH = –10µA | 1.8 | |||||
| VOL | 出力電圧 Low | 出力ディスエーブル、IOL = 1.5mA | 0.4 | V | ||
| CIN | 入力容量 | 5 | pF | |||
| ILKG | 入力リーク電流 | 3 | μA | |||
| RO | 出力逆抵抗 | GPIO、PRES、DISP、SHUTDN、PDSG、PBI の間 | 8 | kΩ | ||
| 定電流シンク付きの汎用 I/O (マルチファンクションピン 20、21、22 は LEDCNTLx として構成) | ||||||
| VIH | ハイ レベル入力 | LEDCNTLx | 1.45 | V | ||
| VIL | ロー レベル入力 | LEDCNTLx | 0.55 | V | ||
| VOH | 出力電圧 High | LEDCNTLx、出力イネーブル、VBAT > 3.0V、IOH = –22.5mA | VBAT – 1.6 | V | ||
| VOL | 出力電圧 Low | LEDCNTLx、出力ディスエーブル、VBAT > 3.0V、IOH = 3mA | 0.4 | V | ||
| ISC | High レベル出力電流保護 | LEDCNTLx | -30 | -45 | -60 | mA |
| IOL | Low レベル出力電流 | LEDCNTLx、VBAT > 3.0V、VOL > 0.4V | 15.75 | 22.5 | 29.25 | mA |
| ILEDCNTLx | 出力間の電流マッチング | LEDCNTLx、VBAT = VLED + 2.5V | +/–1% | |||
| CIN | 入力容量 | LEDCNTLx | 20 | pF | ||
| ILKG | 入力リーク電流 | LEDCNTLx | 1 | μA | ||
| fLED | LED パターンの周波数 | LEDCNTLx | 124 | Hz | ||
| tSHUTDOWN | サーマル シャットダウン | LEDCNTLx、設計により規定 | 120 | 135 | 150 | ℃ |
| 汎用 I/O (マルチファンクションピン 20、21、22 を GPIO として構成) (ピン 20 を PDSG として構成) | ||||||
| VIH | ハイ レベル入力 | 1.45 | V | |||
| VIL | ロー レベル入力 | 0.55 | V | |||
| VOH | 出力電圧 High | 出力イネーブル、VBAT > 3.0V、IOH = –22.5mA | VBAT – 1.6 | V | ||
| 出力ディスエーブル、IOL = 3mA | 0.4 | V | ||||
| ISC | High レベル出力電流保護 | -30 | -45 | -60 | mA | |
| IOL | Low レベル出力電流 | VBAT > 3.0V、VOL > 0.4V | 15.75 | 22.5 | 29.25 | mA |
| CIN | 入力容量 | 20 | pF | |||
| ILKG | 入力リーク電流 | 1 | μA | |||
| SMBD、SMBC 高電圧 I/O | ||||||
| VIH | 高入力電圧 | SMBC、SMBD、VREG = 1.8V | 1.3 | V | ||
| VIL | 低入力電圧 | SMBC、SMBD、VREG = 1.8V | 0.8 | V | ||
| VOL | 出力 LOW 電圧 | SMBC、SMBD、VREG = 1.8V、IOL = 1.5mA | 0.4 | V | ||
| CIN | 入力容量 | 5 | pF | |||
| ILKG | 入力リーク電流 | 1 | μA | |||
| RPD | プルダウン抵抗 | 0.7 | 1 | 1.3 | MΩ | |
| SMBus | ||||||
| fSMB | SMBus の動作周波数 | スレーブモード、SMBC 50% デューティサイクル | 10 | 100 | kHz | |
| fMAS | SMBus マスタークロック周波数 | マスターモード、クロック Low スレーブ拡張なし | 51.2 | kHz | ||
| tBUF | 開始条件と停止間のバス開放時間 | 4.7 | μs | |||
| tHD(START) | (リピート) スタート後のホールド時間 | 4 | μs | |||
| tSU(START) | 繰り返しスタートのセットアップ時間 | 4.7 | μs | |||
| tSU(STOP) | ストップのセットアップ時間 | 4 | μs | |||
| tHD(DATA) | データ ホールド時間 | 300 | ns | |||
| tSU(DATA) | データ セットアップ時間 | 250 | ns | |||
| tTIMEOUT | エラー信号検出時間 | 25 | 35 | ms | ||
| tLOW | クロックの Low 期間 | 4.7 | μs | |||
| tHIGH | クロックの High 期間 | 4 | 50 | μs | ||
| tR | クロック立ち上がり時間 | 10%~90% | 1000 | ns | ||
| tF | クロック立ち下がり時間 | 90%~10% | 300 | ns | ||
| tLOW(SEXT) | 累積クロック Low のスレーブ拡張時間 | 25 | ms | |||
| tLOW(MEXT) | 累積クロック Low のマスター拡張時間 | 10 | ms | |||
| SMBus XL | ||||||
| fSMBXL | SMBus XL の動作周波数 | スレーブモード、SMBC 50% デューティサイクル | 40 | 400 | kHz | |
| tBUF | 開始条件と停止間のバス開放時間 | 4.7 | μs | |||
| tHD(START) | (リピート) スタート後のホールド時間 | 4 | μs | |||
| tSU(START) | 繰り返しスタートのセットアップ時間 | 4.7 | μs | |||
| tSU(STOP) | ストップのセットアップ時間 | 4 | μs | |||
| tTIMEOUT | エラー信号検出時間 | 5 | 20 | ms | ||
| tLOW | クロックの Low 期間 | 20 | μs | |||
| tHIGH | クロックの High 期間 | 20 | μs | |||
| FUSE 駆動 (AFEFUSE) | ||||||
| VOH | 出力電圧 High | VBAT ≥ 8V、CL = 1nF、IAFEFUSE = 0µA | 6 | 7 | 8.65 | V |
| VBAT < 8V、CL = 1nF、IAFEFUSE = 0µA | VBAT – 0.1 | VBAT | V | |||
| VIH | ハイ レベル入力 | 1.5 | 2 | 2.5 | V | |
| IAFEFUSE(PU) | 内部プルアップ電流 | VBAT < 8V、VAFEFUSE = VSS | 150 | 330 | nA | |
| RAFEFUSE | 出力インピーダンス | 2 | 2.6 | 3.2 | kΩ | |
| CIN | 入力容量 | 5 | pF | |||
| tDELAY | ヒューズトリム検出遅延 | 128 | 256 | μs | ||
| tRISE | ヒューズ出力立ち上がり時間 | 5 | 20 | μs | ||
| N チャネル FET ドライブ (CHG、DSG) | ||||||
| 出力電圧比 | RatioDSG = (VDSG – VBAT)/VBAT、2.2V < VBAT < 4.92V、PACK と DSG 間に 10MΩ | 2.133 | 2.333 | 2.45 | –– | |
| RatioCHG = (VCHG – VBAT)/VBAT, 2.2V < VBAT < 4.92V、BAT と CHG 間に 10MΩ | 2.133 | 2.333 | 2.433 | –– | ||
| VFETON | 出力電圧、CHG と DSG がオン | VDSG(ON) = (VDSG – VBAT)、VBAT ≥ 4.92V (最大 32V)、PACK と DSG 間に 10MΩ | 10.5 | 11.5 | 12.5 | V |
| VCHG(ON) = (VCHG – VBAT)、VBAT ≥ 4.92V (最大 32V)、BAT と CHG 間に 10MΩ | 10.5 | 11.5 | 12.5 | V | ||
| VFETOFF | 出力電圧、CHG と DSG がオフ | VDSG(OFF) = (VDSG – VPACK)、PACK と DSG 間に 10MΩ | -0.4 | 0.4 | V | |
| VCHG(OFF) = (VCHG – VBAT)、BAT と CHG 間に 10MΩ | -0.4 | 0.4 | V | |||
| tR | 立ち上がり時間 | VDSG 0% ~ 35% まで VDSG(ON)(TYP)、VBAT ≥ 2.2V、DSG と PACK 間 CL = 4.7nF、DSG と CL 間 5.1kΩ、PACK と DSG 間 10MΩ | 200 | 500 | μs | |
| VCHG 0% ~ 35% まで VCHG(ON)(TYP)、VBAT ≥ 2.2V、CHG と BAT 間 CL = 4.7nF、CHG と CL 間 5.1kΩ、BAT と CHG 間 10MΩ | 200 | 500 | μs | |||
| tF | 立ち下がり時間 | VDSG VDSG(ON)(TYP) ~ 1V まで、VBAT ≥ 2.2V、DSG と PACK 間 CL = 4.7nF、DSG と CL 間 5.1kΩ、PACK と DSG 間 10MΩ | 40 | 300 | μs | |
| VCHG VCHG(ON)(TYP) から 1V まで、VBAT ≥ 2.2V、CHG と BAT 間 CL = 4.7nF、CHG と CL 間 5.1kΩ、BAT と CHG 間 10MΩ | 40 | 200 | μs | |||
| P チャネル FET 駆動 (PCHG) | ||||||
| VFETON | 出力電圧、PCHG オン | VPCHG(ON) = VCC – VPCHG、VCC と CHG 間 10MΩ、VBAT ≥ 8V | 6 | 7 | 8 | V |
| VFETOFF | 出力電圧、PCHG オフ | VPCHG(OFF) = VCC – VPCHG、VCC と CHG 間 10MΩ | -0.4 | 0.4 | V | |
| tR | 立ち上がり時間 | VPCHG 10% ~ 90% まで VPCHG(ON)(TYP)、VSS ≥ 8V、PCHG と VCC 間 CL = 4.7nF、PCHG と CL 間 5.1kΩ、VCC と CHG 間 10MΩ | 40 | 200 | μs | |
| tF | 立ち下がり時間 | VPCHG 90% ~ 10% まで VPCHG(ON)(TYP)、VSS ≥ 8V、PCHG と VCC 間 CL = 4.7nF、PCHG と CL 間 5.1kΩ、VCC と CHG 間 10MΩ | 40 | 200 | μs | |
| 高周波発振器 | ||||||
| fHFO | 動作周波数 | 16.78 | MHz | |||
| fHFO(ERR) | 周波数誤差 | TA = –20°C ~ 70°C、周波数ドリフトを含む | -2.5% | ±0.25% | 2.5% | |
| TA = –40°C ~ 85°C、周波数ドリフトを含む | -3.5% | ±0.25% | 3.5% | |||
| tHFO(SU) | 起動時間 | TA = –20°C ~ 85°C、CLKCTL[HFRAMP] = 1、発信機の周波数は公称の ±3% 内 | 4 | ms | ||
| TA = –20°C ~ 85°C、CLKCTL[HFRAMP] = 0、発信機の周波数は公称の ±3% 内 | 100 | μs | ||||
| 低周波発振器 | ||||||
| fLFO | 動作周波数 | 262.144 | kHz | |||
| fLFO(ERR) | 周波数誤差 | TA = –20°C ~ 70°C、周波数ドリフトを含む | -1.5% | ±0.25% | 1.5% | |
| TA = –40°C ~ 85°C、周波数ドリフトを含む | -2.5% | ±0.25% | 2.5% | |||
| tLFO(FAIL) | 障害検出周波数 | 30 | 80 | 100 | kHz | |
| 命令フラッシュ | ||||||
| データ保持期間 | 10 | 年 | ||||
| フラッシュ プログラミングの書き込みサイクル | 1000 | サイクル | ||||
| tPROGWORD | ワードプログラミング時間 | 40 | μs | |||
| tMASSERASE | 一括消去時間 | 40 | ms | |||
| tPAGEERASE | ページ消去時間 | 40 | ms | |||
| tFLASHREAD | フラッシュ読み取り電流 | 2 | mA | |||
| tFLASHWRITE | フラッシュ書き込み電流 | 5 | mA | |||
| IFLASHERASE | フラッシュ消去電流 | 15 | mA | |||
| データ フラッシュ | ||||||
| データ保持期間 | 10 | 年 | ||||
| フラッシュ プログラミングの書き込みサイクル | 20000 | サイクル | ||||
| tPROGWORD | ワードプログラミング時間 | 40 | μs | |||
| tMASSERASE | 一括消去時間 | 40 | ms | |||
| tPAGEERASE | ページ消去時間 | 40 | ms | |||
| tFLASHREAD | フラッシュ読み取り電流 | 1 | mA | |||
| tFLASHWRITE | フラッシュ書き込み電流 | 5 | mA | |||
| IFLASHERASE | フラッシュ消去電流 | 15 | mA | |||
| ECC 認証 | ||||||
| INORMAL+AUTH | 通常モード + 認証 | CPU アクティブ、CHG オン。DSGオン、高周波発振器オン、低周波発振器オン、REG18 オン、ADC オン、ADC_Filter オン、CC_Filter オン、CC オン、SMBus 非アクティブ、認証開始 | 1350 | μA | ||
| tSIGN | EC-KCDSA シグネチャ署名時間 | 3.8V < VCC または BAT < 32V | 375 | ms | ||
| 認証操作の数 | 20000 | 動作 | ||||