JAJSFQ8C June   2018  – June 2025 BQ40Z80

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  1 次側 (第 1 レベル) 安全機能
      2. 6.3.2  2 次側 (第 2 レベル) 安全機能
      3. 6.3.3  充電制御機能
      4. 6.3.4  バッテリ残量計
      5. 6.3.5  多機能ピン
      6. 6.3.6  構成
        1. 6.3.6.1 オシレータ機能
        2. 6.3.6.2 システム存在作動
        3. 6.3.6.3 緊急シャットダウン
        4. 6.3.6.4 2 直列、3 直列、4 直列、5 直列、または 6 直列セルの構成
        5. 6.3.6.5 セル バランシング
      7. 6.3.7  バッテリ パラメータの測定値
        1. 6.3.7.1 充電および放電のカウント
      8. 6.3.8  寿命データに関する記録機能
      9. 6.3.9  認証
      10. 6.3.10 改ざん防止
      11. 6.3.11 LED ディスプレイ
      12. 6.3.12 IATA サポート
      13. 6.3.13 電圧
      14. 6.3.14 電流
      15. 6.3.15 温度
      16. 6.3.16 通信
        1. 6.3.16.1 SMBus のオンおよびオフ状態
        2. 6.3.16.2 SBS コマンド
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報に関する免責事項
    2. 7.2 アプリケーション情報
    3. 7.3 代表的なアプリケーション
      1. 7.3.1 設計要件
      2. 7.3.2 詳細な設計手順
        1. 7.3.2.1 BQSTUDID と組み合わせて BQ40Z80EVM を使用
        2. 7.3.2.2 大電流経路
          1. 7.3.2.2.1 保護用 FET
          2. 7.3.2.2.2 ケミカル ヒューズ
          3. 7.3.2.2.3 リチウムイオン電池の接続
          4. 7.3.2.2.4 センス抵抗
          5. 7.3.2.2.5 ESD 軽減
        3. 7.3.2.3 バッテリ残量管理回路
          1. 7.3.2.3.1 クーロン計数インターフェイス
          2. 7.3.2.3.2 電源のデカップリングと PBI
          3. 7.3.2.3.3 システムの有無
          4. 7.3.2.3.4 SMBus 通信
          5. 7.3.2.3.5 FUSE 回路
        4. 7.3.2.4 2 次電流保護
          1. 7.3.2.4.1 セルおよびバッテリ入力
          2. 7.3.2.4.2 外部セル バランシング
          3. 7.3.2.4.3 PACK および FET 制御
          4. 7.3.2.4.4 予備放電制御
          5. 7.3.2.4.5 温度出力
          6. 7.3.2.4.6 LED
      3. 7.3.3 アプリケーション曲線
    4. 7.4 電源に関する推奨事項
    5. 7.5 レイアウト
      1. 7.5.1 レイアウトのガイドライン
        1. 7.5.1.1 プロテクタ FET のバイパス コンデンサとパック端子のバイパス コンデンサ
        2. 7.5.1.2 ESD スパーク ギャップ
      2. 7.5.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
センス抵抗

セル接続と同様に、センス抵抗でのケルビン接続の品質は重要です。温度による電流測定ドリフトを最小限に抑えるため、センス抵抗の温度係数を 50ppm 以下にする必要があります。センス抵抗の値は、BQ40Z80 で許容できる過電流および短絡範囲に対応するように選択してください。短絡時に BQ40Z80 VSS ノードに発生する負電圧を最小限に抑えるよう、可能な限り小さい値を選択してください。このピンの絶対最小値は -0.3V です。良好なケルビン検出を維持できれば、並列抵抗を使用できます。このデバイスは 1mΩ ~ 3mΩ のセンス抵抗をサポートするように設計されており、1mΩ のセンス抵抗 (R52 として表示) を使用します。1mΩ を使用する場合、短絡イベント中に大電流が発生して、検出抵抗の両端の電圧がピンの絶対最大定格を超える可能性があります。そのため、回路図に示すように、100Ω の直列抵抗 R47 および R48 を配置する必要があります。