JAJSFQ8C June 2018 – June 2025 BQ40Z80
PRODUCTION DATA
BQ40Z80 デバイスは改ざん防止安全機能を搭載しています。この機能は、バッテリ認証で使用されるセキュリティキーのハッキングを防止することを目的としています。この安全機能は、TS1、TS2、TS3、または TS4 ピンで絶対最大電圧を超えるとトリガされて、デバイスのデータフラッシュを消去し、デバイスとの通信を終了させます。改ざん防止安全機能は、この電圧が 1μs 以上観測された場合にのみトリガされます。