JAJSFQ8C June   2018  – June 2025 BQ40Z80

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  1 次側 (第 1 レベル) 安全機能
      2. 6.3.2  2 次側 (第 2 レベル) 安全機能
      3. 6.3.3  充電制御機能
      4. 6.3.4  バッテリ残量計
      5. 6.3.5  多機能ピン
      6. 6.3.6  構成
        1. 6.3.6.1 オシレータ機能
        2. 6.3.6.2 システム存在作動
        3. 6.3.6.3 緊急シャットダウン
        4. 6.3.6.4 2 直列、3 直列、4 直列、5 直列、または 6 直列セルの構成
        5. 6.3.6.5 セル バランシング
      7. 6.3.7  バッテリ パラメータの測定値
        1. 6.3.7.1 充電および放電のカウント
      8. 6.3.8  寿命データに関する記録機能
      9. 6.3.9  認証
      10. 6.3.10 改ざん防止
      11. 6.3.11 LED ディスプレイ
      12. 6.3.12 IATA サポート
      13. 6.3.13 電圧
      14. 6.3.14 電流
      15. 6.3.15 温度
      16. 6.3.16 通信
        1. 6.3.16.1 SMBus のオンおよびオフ状態
        2. 6.3.16.2 SBS コマンド
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報に関する免責事項
    2. 7.2 アプリケーション情報
    3. 7.3 代表的なアプリケーション
      1. 7.3.1 設計要件
      2. 7.3.2 詳細な設計手順
        1. 7.3.2.1 BQSTUDID と組み合わせて BQ40Z80EVM を使用
        2. 7.3.2.2 大電流経路
          1. 7.3.2.2.1 保護用 FET
          2. 7.3.2.2.2 ケミカル ヒューズ
          3. 7.3.2.2.3 リチウムイオン電池の接続
          4. 7.3.2.2.4 センス抵抗
          5. 7.3.2.2.5 ESD 軽減
        3. 7.3.2.3 バッテリ残量管理回路
          1. 7.3.2.3.1 クーロン計数インターフェイス
          2. 7.3.2.3.2 電源のデカップリングと PBI
          3. 7.3.2.3.3 システムの有無
          4. 7.3.2.3.4 SMBus 通信
          5. 7.3.2.3.5 FUSE 回路
        4. 7.3.2.4 2 次電流保護
          1. 7.3.2.4.1 セルおよびバッテリ入力
          2. 7.3.2.4.2 外部セル バランシング
          3. 7.3.2.4.3 PACK および FET 制御
          4. 7.3.2.4.4 予備放電制御
          5. 7.3.2.4.5 温度出力
          6. 7.3.2.4.6 LED
      3. 7.3.3 アプリケーション曲線
    4. 7.4 電源に関する推奨事項
    5. 7.5 レイアウト
      1. 7.5.1 レイアウトのガイドライン
        1. 7.5.1.1 プロテクタ FET のバイパス コンデンサとパック端子のバイパス コンデンサ
        2. 7.5.1.2 ESD スパーク ギャップ
      2. 7.5.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
FUSE 回路

BQ40Z80 の FUSE ピン、さまざまな安全基準のいずれかに違反した場合に化学ヒューズに点火するように設計されています。FUSE ピンは、2 次電圧保護 IC の状態も監視します。Q9 は Q9 が Hight になるとケミカルヒューズに点火します。bq7718xx の出力は R22 と R30 で分周されています。これにより、Q9 に十分なゲート駆動が可能になると同時に、FUSE 信号が High の場合に bq7718xx に流れ込む過剰な逆電流を防止できます。

一般的に、C8 を使用することが推奨されます。特に RFI 耐性の場合です。C8 を取り外すこともできます。化学ヒューズは比較的低速なデバイスであり、セル接続プロセス中の FUSE 出力から生じるマイクロ秒未満のグリッチの影響を受けないためです。

AFEFUSE 出力を使用しない場合は、出力を VSS に接続してください。

BQ40Z80 がケミカルヒューズに点火するよう命令されると、FUSE ピンがアクティブになり、標準的な 8V 出力が解放されます。