JAJSJX0A June 2021 – June 2025 TMCS1100-Q1
PRODUCTION DATA
スルーレート (SR) は、図 7-3に示すように、単一積分ステップの出力遷移における VOUT の変化率として定義されます。デバイスは多くの場合、最終値の 90% への完全なセトリングに達するために 2 つのサンプリング時間を必要とするため、このスルー レートは全出力スイングの 10% から 90% までの遷移時間とは一致しません。