JAJSJX0A June 2021 – June 2025 TMCS1100-Q1
PRODUCTION DATA
伝搬遅延は、入力電流波形が最終値の 10% に達してから、VOUT が最終値の 10% に達するまでの時間です。この伝搬遅延時間は、入力電流ステップの整列と、TMCS1100-Q1 のサンプリング期間に大きく依存します。いくつかの異なるサンプリング期間の例を、図 7-3 に示します。
応答時間は、出力で 1V の遷移を引き起こすのに十分な入力電流ステップについて、入力電流が最終値の 90% に達してから、出力が最終値の 90% に達するまでの時間です。3 つの異なる時間における TMCS1100-Q1 の応答時間を、図 7-3 に示します。1 つのサンプリング ウィンドウの開始時にステップ入力が直接発生しない限り、応答時間には 2 つのサンプリング間隔が含まれます。