JAJSJX0A June 2021 – June 2025 TMCS1100-Q1
PRODUCTION DATA
大電流と無電流がパルスとして交互に発生するアプリケーションでは、許容される能力がリードフレーム内の短時間加熱によって制限されます。TMCS1100-Q1 は、特定の条件では大きな範囲の電流に耐えられますが、パルス イベントが繰り返される場合、電流レベルがパルス電流の SOA と RMS 連続電流制限の両方を満たす必要があります。パルスの持続時間、デューティ サイクル、周囲温度はすべて、反復パルス イベントの SOA に影響を及ぼします。図 7-6、図 7-7、 図 7-8、図 7-9に、TMCS1100EVM のテスト結果に基づく反復ストレス レベルを示します。この値以下では、複数の周囲温度について、ストレスの後でパラメータ性能と絶縁の整合性が影響を受けていません。高いデューティ サイクルまたは長いパルス期間では、この制限値は式 15 で定義される RMS 値について、連続電流 SOA に近付きます。
ここで、

| TA = 25℃ | ||

| TA = 105℃ | ||

| TA = 85℃ | ||

| TA = 125℃ | ||