特定の温度範囲全体での合計誤差を計算するには、室温の例と同様に、RSS 最大合計誤差について式 26 と式 27 を使用します。室温誤差の計算の例に示す条件は、下の 表 9-2に示されている
-40℃ ~ 85℃ の温度範囲について、対応する式と誤差成分に置き換えられています。
表 9-2 合計誤差の計算:-40℃~85℃の例| 誤差成分 | 記号 | 式 | IIN = 25A での最大合計誤差 (%) | IIN = 12.5A での最大合計誤差 (%) |
|---|
| 入力オフセット誤差 | eIos、ΔT | | 0.28% | 0.56% |
| PSRR 誤差 | ePSRR | | 0.27% | 0.54% |
| CMRR 誤差 |
eCMRR |
|
0.01% |
0.02% |
| VREF 誤差 | eVREF | | 0.04% | 0.08% |
| 外部磁界誤差 | eBext | | 0.11% | 0.22% |
| 感度誤差 | eS、ΔT | 電気的特性で規定 | 0.85% | 0.85% |
| 非直線性誤差 | eNL | 電気的特性で規定 | 0.05% | 0.05% |
| RSS の合計誤差 | eRSS、ΔT | | 1.03% | 1.43% |