JAJSJX0A June 2021 – June 2025 TMCS1100-Q1
PRODUCTION DATA
任意のデバイス条件と電流レベルについて、合計誤差を計算できます。考慮すべき誤差発生源は、入力換算オフセット電流、電源除去、入力同相除去、感度誤差、非線形性、VREF ~VOUT ゲインエラ、および外部磁界から発生した誤差です。これらの誤差発生源には、大きな誤差を引き起こすものも、電流誤差にわずかな影響しか及ぼさないものもあるため、パーセンテージの項で比較します。オフセット (式 20)、CMRR (式 22)、PSRR (式 21)、VREF ゲイン エラー (式 23)、 および外部の磁界による誤差 (式 24) はすべて入力換算なので、パーセンテージの誤差を計算するため、実際の入力電流 IIN で除算します。感度誤差と非直線性誤差を計算するには、電気的特性の表に明示的に指定されているパーセンテージ制限を使用できます。




温度範囲全体にわたる誤差の寄与を計算する場合、入力オフセット電流と感度誤差の寄与分のみが大きく変化します。特定の温度範囲 (ΔT) におけるオフセット誤差を決定するには、式 25 を使用して合計オフセット誤差電流を計算します。感度誤差は、-40℃ ~ 85℃ と -40℃ ~ 125℃ の両方について規定されています。アプリケーションの動作時周囲温度範囲に基づいて、適切な仕様を使う必要があります。

デバイスで予測される合計誤差を正確に計算するには、上記の各成分による寄与を、動作条件に照らして把握する必要があります。統計的に相関していない個別の誤差発生源を考慮するには、合計誤差の計算で二乗和平方根 (RSS) 誤差計算を使用します。TMCS1100-Q1 の場合、入力換算オフセット電流 (IOS)、CMRR、PSRR のみが統計的に相関しています。これらの誤差項は、式 26 で室温について、式 27で指定された温度範囲全体について示されているように、この性質を反映するように RSS 計算で一括して扱われます。適切な誤差項の仕様を使って標準的な合計誤差を計算するとき、同じ手法を適用できます。


合計誤差の計算は実際の入力電流に大きく依存するため、必要なダイナミック レンジ全体で常に合計誤差を計算します。これらの曲線は、高い電流レベルでは感度と非直線性誤差に漸近的に近付き、低い電流レベルでは、分母の入力電流とオフセット誤差項から無限大に近づきます。電流測定システムの主な性能指数には、フルスケール電流時の合計誤差パーセンテージと、誤差が特定の重要なレベルを下回るような入力電流のダイナミック レンジが含まれます。VS が 5V のとき、室温および全温度範囲について、TMCS1100A2 の入力電流の関数として RSS 最大合計誤差を表したのが、図 9-1 です。
図 9-1 RSS 誤差と入力電流との関係