JAJSJX0A June 2021 – June 2025 TMCS1100-Q1
PRODUCTION DATA
VREF ピンに印加される電圧によって、TMCS1100-Q1 のゼロ電流出力電圧が設定されます。理想的には、ゼロ電流出力電圧は VREF に直接追従します。内部での軽い不一致から、小さな誤差が起きることがあります。リファレンス電圧が電源の半分から逸脱すると、デバイスの伝達関数に実質的な出力オフセット誤差が加算されます。リファレンス電圧除去比 (RVRR) は、この偏差による出力オフセット電圧の実質的な変化です。リファレンス電圧除去による誤差は、式 10 で計算できます。