JAJSLK5D October 2020 – May 2025 LMG3422R050 , LMG3426R050 , LMG3427R050
PRODUCTION DATA
統合型ドライバと保護機能を搭載した LMG342xR050 GaN FET は、スイッチ モード パワー コンバータを対象としています。このデバイスを使うと、設計者は新しいレベルの電力密度と効率を実現できます。
LMG342xR050 は、最大 150V/ns のスイッチング速度を実現できるシリコン ドライバを内蔵しています。テキサス・インスツルメンツの統合型高精度ゲート バイアスは、ディスクリート シリコン ゲート ドライバと比較して、より広いスイッチング SOA をもたらします。この統合と テキサス・インスツルメンツの低インダクタンス パッケージの組み合わせにより、ハード スイッチング電源トポロジでもノイズの少ないスイッチングとリンギングの最小化を実現できます。調整可能なゲート ドライブ強度により、20V/ns~150V/ns のスルーレートの制御が可能で、EMI のアクティブ制御とスイッチング性能の最適化に使用できます。LMG3426R050 は、ゼロ電圧検出 (ZVD) 機能を備えており、ゼロ電圧スイッチングが発生したとき ZVD ピンからパルスを出力します。は、LMG3427R050 ゼロ電流検出 (ZCD) 機能を備えており、正のドレイン-ソース間電流が検出されたときに ZCD ピンからパルスを出力します。
先進的な電源管理機能として、デジタル温度レポート、フォルト検出を備えています。GaN FET の温度は可変デューティ サイクル PWM 出力により通知されるため、デバイスの負荷の管理が簡単になります。報告される障害には、過電流、短絡、過熱、VDD UVLO、高インピーダンス RDRV ピンがあります。
| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
|---|---|---|
| LMG3422R050 | RQZ (VQFN、54) | 12.00mm × 12.00mm |
| LMG3426R050 | ||
| LMG3427R050 |
| 部品番号 | ゼロ電圧検出機能 | ゼロ電流検出機能 |
|---|---|---|
| LMG3422R050 | — | — |
| LMG3426R050 | あり | — |
| LMG3427R050 | — | あり |