JAJSLK5D October 2020 – May 2025 LMG3422R050 , LMG3426R050 , LMG3427R050
PRODUCTION DATA
LMG342xR050はSi基板上に成長した横方向デバイスです。サーマルパッドはデバイスのソースに接続されています。LMG342xR050は、ハード・スイッチング・パワー・コンバータなど、消費電力が非常に大きいアプリケーションで使用できます。これらのコンバータでは、PCBのみを使用した冷却では、部品を妥当な温度に維持するだけでは不十分です。部品の放熱性能を向上させるため、TIは、PCBの裏面にヒートシンクを接続して追加の熱を抽出することを推奨します。電源プレーンと多数のサーマルビアを使うことで、LMG342xR050で消費される熱をPCB内で拡散し、実質的にPCBの反対側に渡すことができます。サーマル・インターフェイス・マテリアル(TIM)を使用して、PCB裏面のむき出しの領域にヒートシンクを取り付けることができます。より効果的に熱を除去するために、ヒートシンクの下にあるボード裏面からのハンダマスクを取り外すこともできます。
熱レイアウトの推奨事項と性能データの詳細については、LMG3410スマートGaN FETの高電圧ハーフブリッジ設計ガイドアプリケーションノートを参照してください。