JAJSLK5D October 2020 – May 2025 LMG3422R050 , LMG3426R050 , LMG3427R050
PRODUCTION DATA
同期降圧コンバータやその他のコンバータで、ローサイドスイッチが第3象限で動作することがある場合、ブートストラップ電源は、図 8-7で示されているように、デッドタイム中にローサイドLMG342xR050の第3象限電圧降下を含む経路で充電されます。この第3象限の電圧降下は大きくなる可能性があり、特定の条件でブートストラップ電源を過充電する可能性があります。LMG342xR050のVDD電源電圧は、18V未満に維持する必要があります。
図 8-7 ブートストラップダイオードの充電パス図 8-8に示すように、ブートストラップダイオード、直列抵抗、16V TVSまたはツェナーダイオードをVDDバイパスコンデンサと並列に接続して、ハイサイドLMG342xR050の損傷を防止することが推奨されます。直列抵抗は、スタートアップ時とローサイドデバイスが第3象限モードで動作しているときの充電電流を制限します。この抵抗は、目的の動作周波数でLMG342xR050を駆動するのに十分な電流が得られるよう選択する必要があります。100kHzで動作させる場合、TIは約2Ωの値を推奨しています。高い周波数では、この抵抗の値を減らすか、十分な供給電流を確保するため、抵抗を完全に省略する必要があります。
図 8-8 推奨されるブートストラップ・レギュレータ回路