JAJSLK5D October   2020  – May 2025 LMG3422R050 , LMG3426R050 , LMG3427R050

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 スイッチング パラメータ
      1. 6.1.1 ターンオン時間
      2. 6.1.2 ターンオフ時間
      3. 6.1.3 ドレインソース間のターンオン・スルーレート
      4. 6.1.4 ターンオンおよびターンオフのスイッチングエネルギー
      5. 6.1.5 ゼロ電圧検出時間(LMG3426R050のみ)
      6. 6.1.6 ゼロ電流検出時間(LMG3427R050のみ)
    2. 6.2 安全operation領域 (SOA)
      1. 6.2.1 反復的SOA
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
      1. 7.2.1 LMG3422R050 機能ブロック図
      2. 7.2.2 LMG3426R050 機能ブロック図
      3. 7.2.3 LMG3427R050 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  GaN FETのoperation定義
      2. 7.3.2  ディレクティブ駆動GaNアーキテクチャ
      3. 7.3.3  ドレインソース間電圧
      4. 7.3.4  内蔵型昇降圧DC/DCコンバータ
      5. 7.3.5  VDD バイアス電源
      6. 7.3.6  補助 LDO
      7. 7.3.7  フォルト保護
        1. 7.3.7.1 過電流保護および短絡保護
        2. 7.3.7.2 過熱時のシャットダウン保護
        3. 7.3.7.3 UVLO 保護
        4. 7.3.7.4 ハイ・インピーダンスのRDRVピン保護
        5. 7.3.7.5 障害通知
      8. 7.3.8  ドライブ-強度調整
      9. 7.3.9  温度検出出力
      10. 7.3.10 最適ダイオード・モード動作
        1. 7.3.10.1 過熱シャットダウンの理想ダイオードモード
      11. 7.3.11 ゼロ電圧検出(ZVD)(LMG3426R050のみ)
      12. 7.3.12 ゼロ電流検出(ZCD)(LMG3427R050のみ)
    4. 7.4 スタート-アップ・シーケンス
    5. 7.5 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 スルーレートの選択
        2. 8.2.2.2 信号レベル・シフト
        3. 8.2.2.3 昇降圧コンバータの設計
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 推奨事項と禁止事項
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
      1. 8.4.1 絶縁型電源の使用
      2. 8.4.2 ブートストラップダイオードの使用
        1. 8.4.2.1 ダイオードの選択
        2. 8.4.2.2 ブートストラップ電圧の管理
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.5.1.1 半田接合に対する信頼
        2. 8.5.1.2 電力ループのインダクタンス
        3. 8.5.1.3 信号-グランド接続
        4. 8.5.1.4 バイパス コンデンサ
        5. 8.5.1.5 スイッチ・ノードの静電容量
        6. 8.5.1.6 シグナル インテグリティ
        7. 8.5.1.7 高電圧間隔
        8. 8.5.1.8 基板に関する推奨事項
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 Export Control Notice
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

過熱時のシャットダウン保護

LMG342xR050には、2つの過熱シャットダウン(OTSD)保護機能(GaN OTSDおよびドライバOTSD)が実装されています。デバイス内のさまざまな場所を検出して各種の熱故障シナリオから保護することで、デバイスを最大限に保護するためには、2つのOTSD機能が必要です。

GaN OTSDはGaN FETの温度を検出します。GaN FETは、第1象限電流と第3象限電流の両方で過熱する可能性があります。GaN FEToperation定義で説明されているように、FETはオフ状態になることで第1象限の電流を防止することができますが、第3象限の電流を防止することはできません。FETの第3象限損失は、FETテクノロジー、電流の大きさ、およびFETがオン状態またはオフ状態で動作している場合の関数です。GaN FEToperation定義で説明したように、LMG342xR050はオフ状態でのGaN FETの第3象限損失がはるかに大きくなります。

GaN FETが高温の場合、最良の保護策は、第1象限の電流が流れようとしたときにGaN FETをオフにし、第3象限の電流が流れたときにGaN FETをオンにすることです。このタイプのFET制御を、最適ダイオード・モード(IDM)と呼びます。GaN OTSDのトリップポイントを超えると、GaN OTSDはGaN FETを過熱シャットダウン最適ダイオードモード(IDM)動作に移行させ、この最適な保護を実現します。OTSD-IDMは、最適ダイオード・モードoperationで説明されています。

ドライバOTSDは内蔵ドライバの温度を検出し、GaN OTSDよりも高い温度でトリップします。この2番目のOTSD機能は、OTSD-IDMが動作するのに十分な温度差を確保しながら、ドライバの過熱故障イベントからLMG342xR050を保護します。これらのドライバ温度イベントには、LDO5V、BBSW、およびVNEGデバイス・ピンの短絡が含まれます。ドライバOTSDトリップ・ポイントを超過すると、ドライバOTSDによってLDO5Vレギュレータ、VNEG昇降圧コンバータ、GaN FETがシャットオフされます。IDMはドライバOTSDでは機能しないことに注意してください。このため、ドライバOTSDはGaN OTSD機能よりも高くトリップする必要があります。それ以外の場合、GaN FETの第3象限での過熱には対処できません。

GaN OTSDとドライバOTSDのトリップポイントの温度差に加えて、GaN OTSDとドライバOTSDのセンスポイントの温度勾配差により、さらに温度分離が得られます。GaN OTSDセンサは通常、GaN FETの消費電力によりデバイスがGaN OTSDの場合、ドライバOTSDセンサよりも少なくとも20°C高温になります。

故障ピンがGaN OTSD状態とドライバOTSD状態のいずれかまたは両方に対してアサートされます。GaN OTSDとドライバOTSDの両方が負方向のトリップ・ポイントを下回ると、故障がデアサートされ、デバイスは自動的に通常動作に戻ります。クールダウン中、デバイスがドライバOTSD状態を終了してもOTSD状態のままになると、デバイスは自動的にIDM動作を再開します。