JAJSOU6A October 2023 – October 2025 TPS2HCS10-Q1
PRODUCTION DATA
以下の 図 9-5と図 9-6 に、それぞれ GND ネットワークを使用した場合と使用しない場合の PCB レイアウトの例を示します。TIは、マイクロコントローラに接続するIO信号がビアを経由して、次に内部のPCB層を通過することを推奨します。TPS2HCS10B-Q1 デバイスの場合、以下の例の DI ピンおよび LHI ピンは、PCB レイアウトをそれぞれ DI1 および DI2 ピンに置き換えます。