JAJSOU6A October 2023 – October 2025 TPS2HCS10-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最大連続電源電圧VVBB | 28 | V | ||
| 負荷ダンプ電圧 | ISO16750-2:2010(E) | 36 | V | |
| VBB ピンの最大過渡電圧 (ISO 7637 パルス 2a 過渡時の例 ) VBBt | 54 | V | ||
| 電源電圧への短絡対応能力 | IOCP = 25A、LOUT = 5µH、tSHORT = 300ms、 TA = 125°C |
24 | V | |
| 短絡電源電圧耐性、並列モード | PARALLEL_12 = 1、IOCP = 20A、LOUT = 5µH、 tSHORT = 300ms、TA = 125°C |
24 | V | |
| VOUT 電圧 | -30 | VVS+0.3 | V | |
| 逆極性電圧、VBB ピンで連続動作 | -18 | V | ||
| 低電源ピン電圧、VDD | -0.3 | 7 | V | |
| デジタル入力ピン電圧範囲、VDIG | SDI、SDO、SCLK、CS | -0.3 | 7 | V |
| センス・ピン電圧、VSNS | -0.3 | 7 | V | |
| FLT ピン電圧、VFLT | -0.3 | 7 | V | |
| Limp home アクティブ化ピン電圧、VLHI | VBB | V | ||
| Limp home 直接入力ピン電圧、VDI | -0.3 | 7 | V | |
| 逆グランド電流、IGND | VBB < 0V | -50 | mA | |
| 最大接合部温度、TJ | 150 | °C | ||
| 保管温度、Tstg | -65 | 150 | °C | |