JAJSOU6A October 2023 – October 2025 TPS2HCS10-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VBB_NOM | 公称電源電圧 | 6 | 18 | V | |
| VBB_EXT | 拡大電源電圧 | 動作電圧範囲の条件を参照してください | 3 | 28 | V |
| VDD | 低電圧電源電圧 | 3.0 | 5.5 | V | |
| VDIG | すべてのデジタル入力ピンの電圧 | -0.3 | 5.5 | V | |
| VFLT | FLT ピン電圧 | -0.3 | 5.5 | V | |
| VLHI | Limp home アクティブ化ピン電圧、LHI | VBB | V | ||
| VDI | Limp home 直接ピン入力電圧、DI | -0.3 | 5.5 | V | |
| TA | 外気温度での動作時 | -40 | 125 | °C | |