JAJSOU6A October   2023  – October 2025 TPS2HCS10-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
    1. 5.1 バージョン A パッケージ
    2. 5.2 ピン配置 - バージョン A
    3. 5.3 バージョン B パッケージ
    4. 5.4 ピン配置 - バージョン B
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 SPI のタイミング要件
    7. 6.7 スイッチング特性
    8. 6.8 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 保護メカニズム
        1. 8.3.1.1 過電流保護
          1. 8.3.1.1.1 突入時間 — 過電流保護
          2. 8.3.1.1.2 過電流保護 — 定常状態動作
          3. 8.3.1.1.3 プログラマブル ヒューズ保護
          4. 8.3.1.1.4 即時シャットダウン過電流保護 (IOCP)
          5. 8.3.1.1.5 自動再試行とラッチ オフ動作
        2. 8.3.1.2 サーマル シャットダウン
        3. 8.3.1.3 逆極性バッテリ
      2. 8.3.2 診断機能
        1. 8.3.2.1 ADC 内蔵
        2. 8.3.2.2 デジタル電流センス出力
        3. 8.3.2.3 出力電圧測定
        4. 8.3.2.4 MOSFET 温度測定
        5. 8.3.2.5 ドレイン - ソース間電圧 (VDS) の測定
        6. 8.3.2.6 VBB 電圧の測定
        7. 8.3.2.7 VOUT のバッテリへの短絡とオープン負荷
          1. 8.3.2.7.1 チャネル出力 (FET) が有効な測定
          2. 8.3.2.7.2 チャネル出力がディスエーブルの検出
      3. 8.3.3 並列モード動作
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 状態遷移図
      2. 8.4.2 出力制御
      3. 8.4.3 SPI モード動作
      4. 8.4.4 障害通知
      5. 8.4.5 SLEEP
      6. 8.4.6 CONFIG/ACTIVE
      7. 8.4.7 LIMP_HOME 状態 (バージョン A のみ)
      8. 8.4.8 バッテリ電源入力 (VBB) 低電圧
      9. 8.4.9 低消費電力 (LPM) 状態
        1. 8.4.9.1 MANUAL_LPM 状態
        2. 8.4.9.2 AUTO_LPM 状態
    5. 8.5 TPS2HCS10-Q1 のレジスタ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 熱に関する注意事項
        2. 9.2.2.2 容量性充電モードの設定
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

CONFIG/ACTIVE

CONFIG/ACTIVE 状態は、通常動作中に出力がオフ (CONFIG) またはオン (ACTIVE) のときにデバイスが維持される状態です。両者の違いは、CONFIG 状態 (出力がオフの状態) では、すべてのレジスタを構成できる点にあります。出力がオンのアクティブ状態では、チャネルの並列構成 (DEV_CONFIG レジスタ内の PARALLEL_12 ビット) は変更できません。構成レジスタ (特にチャネルを正常に有効化するために必要なもの) は、出力をオンにする前、つまりスリープ状態からの遷移時 (すべてのレジスタが消去された後) に書き込まれることが想定されています。ただし、構成レジスタは LPM 状態中も保持されるため、LPM 状態からアクティブ状態への遷移時にデバイスを再構成する必要はありません。VBB、 (IQ、VBB)、VDD (IQ、VDD) からの静止電流は、負荷およびデバイス診断をサポートするため、他の状態よりも大きくなります。この状態では、SPI 通信および診断チェックが完全にサポートされています。

デバイスは、CSN ピンを Low レベルにすることでスリープ状態から CONFIG 状態に遷移できます (ダミーの SPI コマンドがその役割を果たします)。デバイスは、すべての初期化と機能安全チェックで移行を完了します。デバイスは、内部の SPI ウォッチドッグ モニタおよび LHI 入力ピンの状態に応じて、LIMP_HOME 状態への遷移およびその解除を行います。このデバイスは、LPM レジスタへの書き込みにより、LPM 状態の開始と終了を行うことができます。

CONFIG 状態では、チャネルの有効化および無効化時に設定されたスルーレートを実現するため、デバイスはゲート ソース間のプルダウンを使用します。その結果、チャネルがオフのとき、VOUT への 1µA バイアス パスが存在し、VOUT への 1µA リーク電流が発生します。出力に負荷がない場合、出力はフローティングになる可能性があります。開放負荷 VOUT 電圧を下げるには、RSHRT_VBB プルダウン抵抗をイネーブルにして、出力電圧を Low レベルに下げることができます。RSHRT_VBB プルダウン抵抗は 1:0、CHx_CONFIG レジスタの OL_SVBB_EN_CHx [1:0] ビットによってイネーブルにできます。スリープおよび LPM 状態では、IQ を最小限に抑えるために、デバイスはゲート グランド間のプルダウンを使用します。これにより、これらの状態では 1µA のバイアス経路が存在しなくなります。