JAJSOU6A October 2023 – October 2025 TPS2HCS10-Q1
PRODUCTION DATA
サーマル シャットダウンまたは過電流保護故障が発生した場合、CHx_CONFIG レジスタ内の LATCH_CHx ビット設定に基づいて、故障が発生したチャネルは自動で再試行するか、またはラッチオフします。CAP_CHRG_CHx の設定によっては、自動再試行の応答は異なる動作をします。
LIMP_HOME 状態では、CHx_LH_IN ビットでチャネルが LIMP_HOME 状態で ON に設定されている場合、LATCH_CHx 設定に関係なく、デバイスは連続的に再試行を行うことに注意します。LIMP_HOME 状態での再試行動作は、CAP_CHRG_CHx ビットの設定方法に応じて、以下のセクションに示す動作に従います。
CAP_CHRG_CHx = 00、LATCH_CHx = 0 の状態で短絡イベントが発生した場合、チャネルがオフになり tRETRY が経過すると、デバイスは INRUSH_LIMIT_CHx [3:0] ビットで設定された IOCP レベルを用いて、立ち上がり期間中に再試行を行います。INRUSH_DURATION_CHx [2:0] は引き続き、突入期間の持続時間を設定します。定常状態動作で発生するホットショート ケースを図 8-8に示します。突入期間中に短絡状態で起動した場合、定常状態でのホット ショート時と同じ試行動作になります。ただし、最初の過電流シャットダウン レベルは、INRUSH_LIMIT_CHx [3:0] によって決まります。
LATCH_CHx = 1 かつ CAP_CHRG_CHx = 00 で、IOCP レベルを超えた場合、デバイスはラッチオフになり、CHx_ON ビット (バージョン A) がトグルされるか、DIx ピン (バージョン B) がトグルされるか、LATCH_CHx ビットがトグルされるまで再試行しません。出力トグルまたは LATCH_CHx ビット トグルによってラッチをリセットすると、構成されている場合、チャネルは突入期間に起動します。次の 図 8-9 に、LATCH_CHx = 1 で定常状態動作中にホット ショートが発生した場合のラッチ動作を示します。図 8-10に、突入期間中にチャネルが短絡イベントを開始した場合のラッチ動作を示します。
定常動作中に短絡イベントが発生し、CAP_CHRG_CHx = 10 かつ LATCH_CHx = 0 の場合、チャネルがオフになり tRETRY が経過すると、デバイスは INRUSH_LIMIT_CHx [3:0] ビットで設定された電流制限レギュレーション (ICL_REG) を用いて、立ち上がり期間中に再試行を行います。図 8-11 に、定常状態動作で CAP_CHRG_CHx = 10、LATCH_CHx = 0 のとき発生するホットショートイベントを示します。図 8-12 に、突入期間中にチャネルが短絡イベントを開始した場合の自動再試行動作を示します。
LATCH_CHx = 1 かつ CAP_CHRG_CHx = 10 で、IOCP レベルを超えた場合、デバイスはラッチオフになり、CHx_ON ビット (バージョン A) がトグルされるか、DIx ピン (バージョン B) がトグルされるか、LATCH_CHx ビットがトグルされるまで再試行しません。出力トグルまたは LATCH_CHx ビット トグルによってラッチをリセットすると、構成されている場合、チャネルは突入期間に起動します。次の 図 8-13 に、LATCH_CHx = 1 で定常状態動作中にホット ショートが発生した場合のラッチ動作を示します。図 8-14に、突入期間中にチャネルが短絡イベントを開始した場合のラッチ動作を示します。