JAJSPY8F January 2007 – September 2025 TXB0101
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | VCCA | VCCB | TA = 25℃ | –40°C ~ 85°C | 単位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | ||||||
| VOHA | IOH = –20μA | 1.2V | 1.1 | V | |||||||
| 1.4V ~ 3.6V | VCCA – 0.4 | ||||||||||
| VOLA | IOL = 20μA | 1.2V | 0.9 | V | |||||||
| 1.4V ~ 3.6V | 0.4 | ||||||||||
| VOHB | IOH = –20μA | 1.65V ~ 5.5V | VCCB – 0.4 | V | |||||||
| VOLB | IOL = 20μA | 1.65V ~ 5.5V | 0.4 | V | |||||||
| II | OE | 1.2V ~ 3.6V | 1.65V ~ 5.5V | ±1 | ±2 | μA | |||||
| Ioff | A ポート | 0V | 0V ~ 5.5V | ±1 | ±2 | μA | |||||
| B ポート | 0V ~ 3.6V | 0V | ±1 | ±2 | |||||||
| IOZ | A または B ポート | OE = GND | 1.2V ~ 3.6V | 1.65V ~ 5.5V | ±1 | ±2 | μA | ||||
| ICCA | VI = VCCI または GND、 IO = 0 | 1.2V | 1.65V ~ 5.5V | 0.06 | μA | ||||||
| 1.4V ~ 3.6V | 1.65V ~ 5.5V | 3 | |||||||||
| 3.6V | 0V | 2 | |||||||||
| 0V | 5.5V | -2 | |||||||||
| ICCB | VI = VCCI または GND、 IO = 0 | 1.2V | 1.65V ~ 5.5V | 3.4 | μA | ||||||
| 1.4V ~ 3.6V | 1.65V ~ 5.5V | 5 | |||||||||
| 3.6V | 0V | -2 | |||||||||
| 0V | 5.5V | 2 | |||||||||
| ICCA + ICCB | VI = VCCI または GND、 IO = 0 | 1.2V | 1.65V ~ 5.5V | 3.5 | μA | ||||||
| 1.4V ~ 3.6V | 1.65V ~ 5.5V | 8 | |||||||||
| ICCZA | VI = VCCI または GND、 IO = 0、 OE = GND | 1.2V | 1.65V ~ 5.5V | 0.05 | μA | ||||||
| 1.4V ~ 3.6V | 1.65V ~ 5.5V | 3 | |||||||||
| ICCZB | VI = VCCI または GND、 IO = 0、 OE = GND | 1.2V | 1.65V ~ 5.5V | 3.3 | μA | ||||||
| 1.4V ~ 3.6V | 1.65V ~ 5.5V | 5 | |||||||||
| Ci | OE | 1.2V ~ 3.6V | 1.65V ~ 5.5V | 2.5 | 3 | pF | |||||
| Cio | A ポート | 1.2V ~ 3.6V | 1.65V ~ 5.5V | 5 | 6 | pF | |||||
| B ポート | 11 | 13 | |||||||||