JAJSPY8F
January 2007 – September 2025
TXB0101
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
説明
4
ピン構成および機能
5
仕様
5.1
絶対最大定格
5.2
ESD 定格
5.3
推奨動作条件
5.4
熱に関する情報
5.5
電気的特性 (DRY)
5.6
電気的特性 (その他のパッケージ)
5.7
タイミング要件、VCCA = 1.2V
5.8
タイミング要件、VCCA = 1.5 V ± 0.1 V
5.9
タイミング要件、VCCA = 1.8 V ± 0.15 V
5.10
タイミング要件、VCCA = 2.5 V ± 0.2 V
5.11
タイミング要件、VCCA = 3.3 V ± 0.3 V
5.12
スイッチング特性、VCCA = 1.2V (DRY)
5.13
スイッチング特性、VCCA = 1.2V (その他のパッケージ)
5.14
スイッチング特性、VCCA = 1.5V ± 0.1V (DRY)
5.15
スイッチング特性、VCCA = 1.5V ± 0.1V (その他のパッケージ)
5.16
スイッチング特性、VCCA = 1.8V ± 0.15V (DRY)
5.17
スイッチング特性、VCCA = 1.8V ± 0.15V (その他のパッケージ)
5.18
スイッチング特性、VCCA = 2.5V ± 0.2V (DRY)
5.19
スイッチング特性、VCCA = 2.5V ± 0.2V (その他のパッケージ)
5.20
スイッチング特性、VCCA = 3.3V ± 0.3V (DRY)
5.21
スイッチング特性、VCCA = 3.3V ± 0.3V (その他のパッケージ)
5.22
動作特性
5.23
代表的特性
パラメータ測定情報
6
詳細説明
6.1
概要
6.2
機能ブロック図
6.3
機能説明
6.3.1
アーキテクチャ
6.3.2
パワーアップ
6.3.3
イネーブルおよびディセーブル
6.3.4
I/O ラインのプルアップ抵抗またはプルダウン抵抗
6.4
デバイスの機能モード
7
アプリケーションと実装
7.1
アプリケーション情報
7.2
代表的なアプリケーション
7.2.1
設計要件
7.2.1.1
入力ドライバの要件
7.2.2
詳細な設計手順
7.2.3
アプリケーション曲線
7.3
電源に関する推奨事項
7.4
レイアウト
7.4.1
レイアウトのガイドライン
7.4.2
レイアウト例
8
デバイスおよびドキュメントのサポート
8.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
8.2
サポート・リソース
8.3
商標
8.4
静電気放電に関する注意事項
8.5
用語集
9
改訂履歴
10
メカニカル、パッケージ、および注文情報
1
特長
テキサス・インスツルメンツの
NanoFree™
パッケージで供給
1.2V~3.6V (A ポート)、
1.65V~5.5V (B ポート) (V
CCA
≤ V
CCB
)
V
CC
絶縁機能:いずれかの V
CC
入力が GND レベルになると、すべての出力が高インピーダンス状態に移行
V
CCA
を基準とする OE 入力回路
低い消費電力、最大 I
CC
:5μA
I
off
により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
JESD 22 を上回る ESD 保護
A ポート
人体モデルで 2000V (A114-B)
250V、マシン モデル (A115-A)
荷電デバイス モデルで 1500V (C101)
B ポート
人体モデルで 15kV (A114-B)
250V、マシン モデル (A115-A)
荷電デバイス モデルで 1500V (C101)